피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WC-218 - Swivel Plate Casters - Swivel
Reid Supply
Feet, Casters & Isolation Mounts
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Wheel Casters
Plate Casters
Swivel Plate Casters
Swivel Plate Casters
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01050000/l4_p01050200/l5_p01050202/p100240/wc-218.prj},{NB=WC-224},{PN=WC-224},{AMERSID=1094614},{APACID=-},{EMEAID=-},{CASTERTYPE=Swivel},{WHEELDIAMETERAND=3 x 1 1/4},{WHEELTYPE=Polyurethane},{LOADCAPACITY=210},{OVERALLHEIGHT=3 3/4 },{SWIVELRADIUS=2 3/8 },{WC218=R},{WC219=S},{WC220=S},{WC221=S},{WC222=S},{WC223=S},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/plate-casters/wc-224}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
CASTERTYPE
Caster Type
ⁿ/ₐ
WHEELDIAMETERAND
Wheel Diameter and Width
ⁿ/ₐ
WHEELTYPE
Wheel Type
ⁿ/ₐ
LOADCAPACITY
Load Capacity
ⁿ/ₐ
OVERALLHEIGHT
Overall Height
ⁿ/ₐ
SWIVELRADIUS
Swivel Radius
ⁿ/ₐ
WC-218
WC-218
1094571
-
-
Swivel
3 x 1 1/4
Soft Rubber
125
3 3/4
2 3/8
WC-220
WC-220
1094569
-
-
Swivel
4 x 1 1/4
Soft Rubber
165
4 11/16
3 3/8
WC-222
WC-222
1094606
-
-
Swivel
5 x 1 1/4
Soft Rubber
190
5 5/8
4 1/8
WC-224
WC-224
1094614
-
-
Swivel
3 x 1 1/4
Polyurethane
210
3 3/4
2 3/8
WC-226
WC-226
1094544
-
-
Swivel
4 x 1 1/4
Polyurethane
275
4 11/16
3 3/8
WC-228
WC-228
1094623
-
-
Swivel
5 x 1 1/4
Polyurethane
280
5 5/8
4 1/8
WC-230
WC-230
1094535
-
-
Swivel
3 x 1 1/4
Polyolefin
210
3 3/4
2 3/ 8
WC-232
WC-232
1094573
-
-
Swivel
4 x 1 1/4
Polyolefin
255
4 11/16
3 3/8
WC-234
WC-234
1094617
-
-
Swivel
5 x 1 1/4
Polyolefin
280
5 5/8
4 1/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WC-236 - Swivel Plate Casters - Swivel
Reid Supply
18.02.2022
NFC-27127 - Rigid Plate Casters
Reid Supply
18.02.2022
WC-3 - Swivel Plate Casters - Swivel
Reid Supply
18.02.2022
NFC-26837 - Swivel Plate Casters - Swivel
Reid Supply
18.02.2022
WC-254 - Swivel Plate Casters - Swivel
Reid Supply
18.02.2022
C-CTLJ - Screw-In Casters - Light Load, Wheel Material: TPE
Misumi
04.06.2021
WC-236 - Swivel Plate Casters - Swivel
Essentra Components
06.08.2014
C-CTEK - Casters - Medium Load, Wheel Material: Nylon
Misumi
04.06.2021
WC-400 Caster Furniture Swivel Stem Friction Ring - Casters
Essentra Components
06.08.2014
C-CTBJ - Casters - Light Load, Wheel Material: TPE
Misumi
04.06.2021
WC-354 - Swivel Plate Casters - Swivel
Essentra Components
06.08.2014
WC-417 - Swivel Plate Casters - Swivel
Essentra Components
06.08.2014
C-CTAJ - Casters - Light Load, Wheel Material: Synthetic Rubber
Misumi
04.06.2021
C-CTCJ - Casters - Medium Load, Wheel Material: Synthetic Rubber
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성