您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
WBMTF, WBMTFM, WBMTFR, WBMTFC - 液压·水压用歧管块- WBMTF系列
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/wbmtfc.prj},{NB=WBMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2},{BS=40 Square},{MAT=},{ST=},{NO=2},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=2},{K=2},{P=40},{PALG=25},{N=0},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BS
背面
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
WBMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2
WBMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2
边长40
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
0
8
WBMTF4-Q1-R1-S1-G2-K2
WBMTF4-Q1-R1-S1-G2-K2
边长40
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
2
14
WBMTF6-Q1-R1-S1-G2-K2
WBMTF6-Q1-R1-S1-G2-K2
边长40
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
4
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCJS, PSCJS, SSCJS - 固定环 -侧面安装孔型-开口型
Misumi
30.06.2021
SCJP, PSCJP, SSCJP - 固定环 -侧面安装孔型-分离型
Misumi
30.06.2021
LFTMR, LFTMRF - 内六角平面紧固把手-外螺纹型
Misumi
30.06.2021
SKN, SSN - 超级旋钮 五角·三角型
Misumi
30.06.2021
NWGM, NWGF - 塑料旋钮 一字旋钮
Misumi
30.06.2021
NPFCS - 不锈钢旋钮
Misumi
30.06.2021
C-CLMS - 调整固定把手 - 外螺纹型 -
Misumi
31.05.2023
CLDMT, CLMST - 平型固定把手-外螺纹型
Misumi
30.06.2021
SCDKL, PSCDKL, SSCDKL - 固定环 - 带固定把手-D切割型-标准把手
Misumi
30.06.2021
SCSG, PSCSG, SSCSG, SCSGT, PSCSGT, SSCSGT - 固定环 沉孔型
Misumi
02.06.2021
SCD, PSCD, SSCD, SCDL, PSCDL, SSCDL, ASCD, AWSCD, SCDSN, PSCDSN, SSCDSN, SC...
Misumi
16.01.2024
SCWM, PSCWM, SSCWM, SCWW, PSCWW, SSCWW - 固定环 -楔块- 双孔固定型/2螺纹型(粗牙螺纹)-
Misumi
30.06.2021
SDSJ, PSDSJ, SSCDSJ, SDSAJ, SDSAWJ - 固定环 - D形切割紧凑型-(可节省空间)-开口型
Misumi
11.10.2021
SCBRJ, PSCBRJ, SSCBRJ, SCSRAJ, SCSRAWJ, SCBSJ, PSCBSJ, SSCBSJ - 固定环 - 固定轴承用...
Misumi
02.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表