피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 6343 NI - Washers / Levelling disks
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 6343
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn6343/gn_6343_ni.prj},{NB=Unterleg- / Ausgleichscheibe GN 6343-NI-8-16-3},{PARTNUMBER=GN 6343-NI-8-16-3},{D1=8},{D2=16},{S=3},{WEIGHT=0.004},{CTN=73182200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
+0.1/+0.3
[mm]
D2
−0.2
[mm]
S
±0.1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-4-8-1
4
8
1
0.002
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-4-8-2
4
8
2
0.003
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-4-12-1
4
12
1
0.008
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-4-12-2
4
12
2
0.016
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-4-12-3
4
12
3
0.002
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-5-10-1
5
10
1
0.005
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-5-10-2
5
10
2
0.010
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-5-10-3
5
10
3
0.001
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-5-15-2
5
15
2
0.003
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-5-15-3
5
15
3
0.004
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-6-12-1
6
12
1
0.001
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-6-12-2
6
12
2
0.001
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-6-12-3
6
12
3
0.002
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-6-20-2
6
20
2
0.004
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-6-20-3
6
20
3
0.007
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-6-20-5
6
20
5
0.011
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-8-16-2
8
16
2
0.002
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-8-16-3
8
16
3
0.004
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-8-16-5
8
16
5
0.006
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-8-25-2
8
25
2
0.006
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-8-25-3
8
25
3
0.010
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-8-25-5
8
25
5
0.017
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-10-20-2
10
20
2
0.004
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-10-20-3
10
20
3
0.006
73182200
YES
Washer / Levelling disk G...
GN 6343-NI-10-20-5
10
20
5
0.010
73182200
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 1804.1 - Slotted locknuts, self-locking, with polyamide core
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
C04.02 - Trimnut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
N012M300 - 88BUMAX with flange
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
BN 151 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (DIN 1587), cl. 6, chromium plated...
Bossard Catalog
31.10.2023
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-STBR - Hexagon Socket Set Screws ISO 4027 (ex D...
MÄDLER
10.04.2024
BN 748 - Shim washers (~DIN 988), spring steel, plain oiled
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 988 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
GN 6343 NI - Washers / Levelling disks
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성