피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 435 - Square washers, especially for wood constructions
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_436.prj},{NB=Scheibe DIN 436 30 38320.270.001High},{CNSORDERNO=38320.270.001},{D=27.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=348.000},{D1=30.000},{D2=30.840},{A=90.000},{A1=87.800},{H=6.000},{H1=7.000},{H2=5.000},{GEW=348.000},{NENNID=M27},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 436},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Flat},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492089649},{INTRASTATCODE=7318220095},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002394},{FAB_NENN=30},{FAB_GEO=s=6;d1=30;a=90;For nom. size=M27},{FAB_ARTICLENUMBER=38320.270.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
A
Width max.
[mm]
H
Thickness
[mm]
Washer DIN 436 11
38300.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.01606
Y
8715492089403
73182200
31161807
EC002394
100
30.000
3.000
Washer DIN 436 11
38310.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.01604
Y
8715492089502
7318220095
31161807
EC002394
100
30.000
3.000
Washer DIN 436 11
38320.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.01435
Y
8715492089571
7318220095
31161807
EC002394
100
30.000
3.000
Washer DIN 436 13.5
38300.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.03540
Y
8715492089410
73182200
31161807
EC002394
100
40.000
4.000
Washer DIN 436 13.5
38310.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.04032
Y
8715492089519
7318220095
31161807
EC002394
100
40.000
4.000
Washer DIN 436 13.5
38320.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.03632
Y
8715492089588
7318220095
31161807
EC002394
100
40.000
4.000
Washer DIN 436 17.5
38300.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.06584
Y
8715492089427
73182200
31161807
EC002394
100
50.000
5.000
Washer DIN 436 17.5
38310.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.06685
Y
8715492089526
7318220095
31161807
EC002394
100
50.000
5.000
Washer DIN 436 17.5
38320.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.07525
Y
8715492089601
7318220095
31161807
EC002394
100
50.000
5.000
Washer DIN 436 22
38300.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.12600
Y
8715492089434
73182200
31161807
EC002394
50
60.000
5.000
Washer DIN 436 22
38310.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.14117
Y
8715492089533
7318220095
31161807
EC002394
50
60.000
5.000
Washer DIN 436 22
38320.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.12600
Y
8715492089618
7318220095
31161807
EC002394
50
60.000
5.000
Washer DIN 436 24
38300.220.001
M22
22.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.16540
Y
8715492089441
73182200
31161807
EC002394
50
70.000
6.000
Washer DIN 436 24
38310.220.001
M22
22.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.19500
Y
8715494509954
7318220095
31161807
EC002394
50
70.000
6.000
Washer DIN 436 24
38320.220.001
M22
22.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.20900
Y
8715492089625
7318220095
31161807
EC002394
50
70.000
6.000
Washer DIN 436 26
38300.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.23260
Y
8715492089458
73182200
31161807
EC002394
25
80.000
6.000
Washer DIN 436 26
38310.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.27500
Y
8715492089540
7318220095
31161807
EC002394
25
80.000
6.000
Washer DIN 436 26
38320.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.27500
Y
8715492089632
7318220095
31161807
EC002394
25
80.000
6.000
Washer DIN 436 30
38300.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.29580
Y
8717077040311
73182200
31161807
EC002394
25
90.000
6.000
Washer DIN 436 30
38310.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.34800
Y
8715494509961
7318220095
31161807
EC002394
25
90.000
6.000
Washer DIN 436 30
38320.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.34800
Y
8715492089649
7318220095
31161807
EC002394
25
90.000
6.000
Washer DIN 436 33
38300.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.32730
Y
8717077040328
73182200
31161807
EC002394
25
95.000
6.000
Washer DIN 436 33
38310.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Zinc plated
0.38500
Y
8715494509978
7318220095
31161807
EC002394
25
95.000
6.000
Washer DIN 436 33
38320.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Hot dip galvanized
0.34272
Y
8715492089656
7318220095
31161807
EC002394
10
95.000
6.000
Washer DIN 436 36
38300.330.001
M33
33.000
Fabory
DIN 435
Flat
Steel
Plain
0.35960
Y
8717077040335
73182200
31161807
EC002394
25
100.000
6.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 440 V - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 443 A - Sealing push-in caps, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN 440 R - Steel hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 128 A - Curved spring lock washers
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 436 V2 - Washer square
Fabory
13.02.2023
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for ...
Fabory
13.02.2023
DIN444 - Swing bolts
Berger Tools
29.05.2023
EBSC - Hexagon socket bolt - stainless steel type
SRD-FA
04.04.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 464 - Knurled thumb screws, high type
Fabory
13.02.2023
DIN 466 - Knurled thumb nuts, high form
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성