피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 1441 - Washers for clevis pins, finish medium
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_1441.prj},{NB=Scheibe DIN 1441 25 38958.240.001(High)},{CNSORDERNO=38958.240.001},{NENNID=24MM},{D=24.000},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1441},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Washer for clevis pins},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077087316},{INTRASTATCODE=7318220095},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=18.000},{FAB_NENN=24},{FAB_GEO=For pin diam.=24;d1=25;d2=38;s=4},{FAB_ARTICLENUMBER=38958.240.001},{NENN=25},{DA=25.000},{DW=38.000},{H=4.000},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_1441.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
NENN
Nominal designation
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
Washer DIN 1441 5.5
38958.050.001
5MM
5.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00031
Y
8717077087262
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
5.5
5.500
10.000
0.800
Washer DIN 1441 5.5
38959.055.001
5,5MM
5.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00029
Y
8717077229532
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
5.5
5.500
10.000
0.800
Washer DIN 1441 5.5
51535.050.001
5MM
5.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00034
Y
8715494110341
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
5.5
5.500
10.000
0.800
Washer DIN 1441 7
38958.060.001
6MM
6.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00085
Y
8717077087279
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
7
7.000
12.000
1.600
Washer DIN 1441 7
38959.060.001
6MM
6.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00085
Y
8717077229549
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
7
7.000
12.000
1.600
Washer DIN 1441 7
51535.060.001
6MM
6.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00147
Y
8715494110358
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
7
7.000
12.000
1.600
Washer DIN 1441 8
38958.070.001
7MM
7.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00117
Y
8717077087286
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
8
8.000
14.000
1.600
Washer DIN 1441 8
38959.070.001
7MM
7.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00117
Y
8717077268807
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
8
8.000
14.000
1.600
Washer DIN 1441 8
51535.070.001
7MM
7.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00218
Y
8715494110365
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
8
8.000
14.000
1.600
Washer DIN 1441 9
38958.080.001
8MM
8.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00194
Y
8717077087293
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
9
9.000
16.000
2.000
Washer DIN 1441 9
38959.080.001
8MM
8.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00194
Y
8717077229556
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
9
9.000
16.000
2.000
Washer DIN 1441 9
51535.080.001
8MM
8.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00198
Y
8715494110372
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
9
9.000
16.000
2.000
Washer DIN 1441 11
38958.100.001
10MM
10.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00387
Y
8717077087309
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
11
11.000
20.000
2.500
Washer DIN 1441 11
38959.100.001
10MM
10.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00387
Y
8717077229563
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
11
11.000
20.000
2.500
Washer DIN 1441 11
51535.100.001
10MM
10.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00430
Y
8715494110389
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
11
11.000
20.000
2.500
Washer DIN 1441 11
55535.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A4
0.00070
Y
8715494634946
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
11
11.000
20.000
2.500
Washer DIN 1441 13
38958.120.001
12MM
12.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00733
Y
8715492790101
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
13
13.000
25.000
3.000
Washer DIN 1441 13
38959.120.001
12MM
12.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00759
Y
8717077229570
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
13
13.000
25.000
3.000
Washer DIN 1441 13
51535.120.001
12MM
12.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00843
Y
8715494110396
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
13
13.000
25.000
3.000
Washer DIN 1441 14
38959.135.001
13MM
13.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00715
Y
8717077229587
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
14
14.000
25.000
3.000
Washer DIN 1441 14
51535.130.001
13MM
13.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00001
Y
8715494637268
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
14
14.000
25.000
3.000
Washer DIN 1441 15
38958.140.001
14MM
14.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00880
Y
8715492790118
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
15
15.000
28.000
3.000
Washer DIN 1441 15
38959.140.001
14MM
14.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Zinc plated
0.00927
Y
8717077229594
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
15
15.000
28.000
3.000
Washer DIN 1441 15
51535.140.001
14MM
14.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Stainless steel
A1
0.00001
Y
8715494595001
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
15
15.000
28.000
3.000
Washer DIN 1441 17
38958.160.001
16MM
16.000
Fabory
DIN 1441
Washer for clevis pins
Steel
Plain
0.00916
Y
8715492790125
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
17
17.000
28.000
3.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 433 (ISO 7092) - FN 509 - verzinkt blau - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 440 V - Steel
Böllhoff
26.10.2021
V.2CUV - MACHINED CUP WASHERS NFE 27-619 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
16.02.2017
DIN 1440 - Washers for clevis pins, medium finish
Fabory
13.02.2023
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN6340-SCHEIBEN-EX-STARK - Washers DIN 6340 (extra thick), Quenched and te...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
BN 223 - Flat washers for clevis pins (DIN 1440; ~ISO 8738), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 1441 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 216536 - Shim and supporting washer - Stainless steel A2 - DIN 988
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성