피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Washdown Gearmotor Flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor (IE3) 1 - 3 HP
Washdown gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/waterproof_gearmotor/g3_series/wg_g3_flm_asmtab.prj},{NB=G3F40S100-WV6AWN},{PN1=G3F40S100-WV6AWN},{CNSORDERNO=G3F40S100-WP08TNNEN},{IC=F},{WNC=IP-65},{V=208/60,230/60,460/60,400/50(V/Hz)},{BOX=W-BOX},{MOS=SUS420J2},{MP=1 HP},{R=1/100},{AR=91/9000},{NRS50=15},{NRS60=18},{OST50=3885},{OST60=3238},{OSOHL=2061},{B=Waterproof w/o Brake},{OS=40},{PTB=},{MS=1},{BS=-},{W=63},{C=0.75kW},{T=Flange},{GH=GF40},{KEY=KEY1-40},{S=SP040E3},{S1=SP040E3},{GHL=202},{M=PE075},{ME=PE075M},{ML=227.5},{BW=0},{TL=429.5},{PPATH=../../asmsfg_asmtpl/g3_asmtpl.prj},{ATTX=F1},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MOS
Material of shaft
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50Hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60Hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs.]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OS
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
G3F40S100-WP08TNNEN
G3F40S100-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
1
-
63
G3F40S120-WP08TNNEN
G3F40S120-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
1
-
63
G3F40S160-WP08TNNEN
G3F40S160-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
1
-
63
G3F40S200-WP08TNNEN
G3F40S200-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
1
-
63
G3F40S100-WP08TNNEV2
G3F40S100-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
90VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
7
72
G3F40S120-WP08TNNEV2
G3F40S120-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
90VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
7
72
G3F40S160-WP08TNNEV2
G3F40S160-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
90VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
7
72
G3F40S200-WP08TNNEV2
G3F40S200-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
90VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
7
72
G3F40S100-WP08TWNEV4
G3F40S100-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
180VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
8
72
G3F40S120-WP08TWNEV4
G3F40S120-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
180VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
8
72
G3F40S160-WP08TWNEV4
G3F40S160-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
180VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
8
72
G3F40S200-WP08TWNEV4
G3F40S200-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
180VDC Washdown Brake
1 5/8
40
1
8
72
G3F50S300-WP08TNNEN
G3F50S300-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
O - 300:1
211/62013
5
6
10408
8654
2203
W/O Washdown Brake
2
50
1
-
149
G3F50S375-WP08TNNEN
G3F50S375-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
P - 375:1
94/36103
4
4,8
10842
10832
2203
W/O Washdown Brake
2
50
1
-
149
G3F50S450-WP08TNNEN
G3F50S450-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
R - 450:1
65/29167
3,3
4
10842
10840
2203
W/O Washdown Brake
2
50
1
-
149
G3F50S300-WP08TNNEV2
G3F50S300-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
O - 300:1
211/62013
5
6
10408
8654
2203
90VDC Washdown Brake
2
50
1
7
149
G3F50S375-WP08TNNEV2
G3F50S375-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
P - 375:1
94/36103
4
4,8
10842
10832
2203
90VDC Washdown Brake
2
50
1
7
149
G3F50S450-WP08TNNEV2
G3F50S450-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
R - 450:1
65/29167
3,3
4
10842
10840
2203
90VDC Washdown Brake
2
50
1
7
149
G3F50S300-WP08TWNEV4
G3F50S300-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
O - 300:1
211/62013
5
6
10408
8654
2203
180VDC Washdown Brake
2
50
1
8
149
G3F50S375-WP08TWNEV4
G3F50S375-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
P - 375:1
94/36103
4
4,8
10842
10832
2203
180VDC Washdown Brake
2
50
1
8
149
G3F50S450-WP08TWNEV4
G3F50S450-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
R - 450:1
65/29167
3,3
4
10842
10840
2203
180VDC Washdown Brake
2
50
1
8
149
G3F40S30-WP15TNNEN
G3F40S30-WV8AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
2 HP
F - 30:1
1/30
50
60
2407
2000
1483
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
2
-
77
G3F40S40-WP15TNNEN
G3F40S40-WV8AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
2 HP
G - 40:1
13/540
37,5
45
3106
2592
1564
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
2
-
77
G3F40S50-WP15TNNEN
G3F40S50-WV8AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
2 HP
H - 50:1
11/564
30
36
3885
3234
1564
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
2
-
77
G3F40S60-WP15TNNEN
G3F40S60-WV8AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
2 HP
I - 60:1
91/5400
25
30
4664
3884
1620
W/O Washdown Brake
1 5/8
40
2
-
77
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange Mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Standard Gearmotor Flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
Standard Gearmotor Small flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Flange Mount
Brother Gearmotors
20.03.2023
Washdown Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S type) - High efficiency ind...
Brother Gearmotors
24.02.2023
Washdown Gearmotor Small flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
A - Inline gearboxes A
STM
15.12.2022
J350FRI-01 - Flanche-inch thread nuts
igus
13.09.2022
Washdown Gearmotor Small Flange Mount - Standard efficiency induction gearm...
Brother Gearmotors
24.02.2023
Flange Mount
Brother Gearmotors
20.03.2023
Washdown Gearmotor Flange Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Flange Mount
Brother Gearmotors
20.03.2023
AC Induction Motor with Brake - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성