您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
W8305 - Bundbohrbuchse (DIN 172 A)
STRACK
05. Auswerfer- und Schneidelemente
5.2. Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{strack/as_kat/as_02/sn210056.prj},{NB=W8305-13.6-36 Bundbohrbuchse (DIN 172 A)},{PDF=PDF},{D1=13.6},{L1=36.0},{L2=4.0},{D2=22},{D3=26},{SNPR=MIN},{ARTNR=131156}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
W8305-0.4-6
0.4
6.0
2.0
3
6
128932
W8305-0.5-6
0.5
6.0
2.0
3
6
128933
W8305-0.6-6
0.6
6.0
2.0
3
6
128934
W8305-0.7-6
0.7
6.0
2.0
3
6
128935
W8305-0.8-6
0.8
6.0
2.0
3
6
128939
W8305-0.9-6
0.9
6.0
2.0
3
6
128941
W8305-0.9-9
0.9
9.0
2.0
3
6
128942
W8305-1-6
1.0
6.0
2.0
3
6
128944
W8305-1-9
1.0
9.0
2.0
3
6
128945
W8305-1.1-6
1.1
6.0
2.0
4
7
128946
W8305-1.1-9
1.1
9.0
2.0
4
7
128947
W8305-1.2-6
1.2
6.0
2.0
4
7
128948
W8305-1.2-9
1.2
9.0
2.0
4
7
128949
W8305-1.3-6
1.3
6.0
2.0
4
7
128952
W8305-1.3-9
1.3
9.0
2.0
4
7
128953
W8305-1.4-6
1.4
6.0
2.0
4
7
128954
W8305-1.4-9
1.4
9.0
2.0
4
7
128955
W8305-1.5-6
1.5
6.0
2.0
4
7
128956
W8305-1.5-9
1.5
9.0
2.0
4
7
128957
W8305-1.6-6
1.6
6.0
2.0
4
7
181939
W8305-1.6-9
1.6
9.0
2.0
4
7
128959
W8305-1.7-6
1.7
6.0
2.0
4
7
128960
W8305-1.7-9
1.7
9.0
2.0
4
7
128961
W8305-1.8-6
1.8
6.0
2.0
4
7
128964
W8305-1.8-9
1.8
9.0
2.0
4
7
128965
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表