피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Stop Valve - DIN PN 10, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Stop valves / Gauge valves
Stop valve
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/stop_valves_gauge_valves/stopv/din/stop_valve_din_flange.prj},{NB=VSTMHUEFD032},{CNSORDERNO=VSTMHUEFD032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{DD=37},{D=140},{C=100},{N=4},{H=18},{L=135},{T=16},{D1=91},{H1=154},{H2=167},{Y1=27.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
D1
[mm]
H1
H
[mm]
H2
H (Max.)
[mm]
VSTMHUEFD015
VSTMHUEFD015
15
1/2
U-PVC
18
95
65
4
14
85
12
66
124
132
VSTMHUEFD020
VSTMHUEFD020
20
3/4
U-PVC
24
105
75
4
14
95
14
66
132
140
VSTMHUEFD025
VSTMHUEFD025
25
1
U-PVC
28
115
85
4
14
110
14
91
150
161
VSTMHUEFD032
VSTMHUEFD032
32
11/4
U-PVC
37
140
100
4
18
135
16
91
154
167
VSTMHUEFD040
VSTMHUEFD040
40
11/2
U-PVC
41
150
110
4
18
190
16
135
210
230
VSTMHUEFD050
VSTMHUEFD050
50
2
U-PVC
52
165
125
4
18
200
16
135
228
250
VSTMHUEFD065
VSTMHUEFD065
65
21/2
U-PVC
67
185
145
4
18
220
18
185
310
345
VSTMHUEFD080
VSTMHUEFD080
80
3
U-PVC
78
200
160
8
18
240
18
185
324
359
VSTMHUEFD100
VSTMHUEFD100
100
4
U-PVC
100
220
180
8
18
290
18
185
379
419
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성