피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
VRFB9 - Flow control 90°
HPS International
ACCESSORIES
26 - HYDRAULIC VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/accessories/2620-20hydraulic20valves/vrfb9.prj},{NB=VRFB90C38},{PREVIEW=vrfb9.png},{REF=VRFB90C38},{PDF=Open PDF},{TOOPEN=https://www.hpsinternational.com/uploads/pdf/HPS-SERIE-COUPLIGS-RACCORD-CLAPETS-HYDRAULIQUES.pdf},{CHARACTERISTICS=BIDIRECTIONAL},{TH=3/8},{D=30},{L=82},{L1=60},{L2=25},{THB=M25x1.5},{KEYWORDS=hydraulic, valves, accessories},{DEFAULTSORTATTR=1028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
CHARACTERISTICS
Characteristics
ⁿ/ₐ
TH
Th
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
THB
ThB
ⁿ/ₐ
VRFB90C14
VRFB90C14
BIDIRECTIONAL
1/4
30
82
58
25
M25x1.5
VRFB90C38
VRFB90C38
BIDIRECTIONAL
3/8
30
82
60
25
M25x1.5
VRFB90C12
VRFB90C12
BIDIRECTIONAL
1/2
30
88
64
30
M25x1.5
VRFB90C34
VRFB90C34
BIDIRECTIONAL
3/4
42
116
89
40
M35x1.5
VRFB90C100
VRFB90C100
BIDIRECTIONAL
1”
42
116
89
40
M35x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
60D - Pneumatic-/Allfluid-/Hydraulic- Pressure Switch
Norgren
17.11.2023
VUP - Pilote check valves
HPS International
01.02.2021
VRFU9 - Flow control valve 90°
HPS International
01.02.2021
VRFU - Flow control valve
HPS International
01.02.2021
VRFB - Flow control
HPS International
01.02.2021
BKFS - Hydraulic Valve -Inline Flow Control Valve-
Misumi
31.05.2023
C6MK4 Adapter - Swivel nut elbow
Parker
31.05.2022
HMM - Couplings union
HPS International
01.02.2021
KR - Female threaded coupler
HPS International
01.02.2021
RDV - Flow Control Valve
Parker
31.05.2022
Solenoid Valves EMV - EMV 3 24V-DC 2/2 NC
Schmalz
12.09.2017
KH BSPP (71) EO - 2-way BSPP ball valve stainless steel
Parker
31.05.2022
C4OMX Triple-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성