您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
VPDT - 吸盘 软质型/软质波纹型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/vpdt.prj},{NB=VPDT8},{MAT=Nitrile Rubber},{SHAPE=Soft Bellows},{HARD=Shore A55},{COLOR=Black},{NO=8},{AVF=MVD8},{AVF1=8},{MT=Attachment Type},{D1=12},{D2=8},{D3=4},{D4=5},{H=15.0},{H1=5.5},{H2=0.6},{H3=0.3},{R1=0.5},{R2=0.6},{R3=0.8},{R4=0.8},{C1=60},{C2=90},{N1=2},{N2=5},{N3=30},{N4=0.55}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SHAPE
吸盘形状
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AVF
适用金属件
ⁿ/ₐ
MT
安装类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
VPDT6
VPDT6
氯丁橡胶
软质波纹管
肖氏A55
黑色
6
MVD6
附件式
12
6
4
15.0
5.5
VPDT8
VPDT8
氯丁橡胶
软质波纹管
肖氏A55
黑色
8
MVD8
附件式
12
8
4
15.0
5.5
VPDT10
VPDT10
氯丁橡胶
软质波纹管
肖氏A55
黑色
10
MVD10
附件式
12
10
5
15.5
5.5
VPDT15
VPDT15
氯丁橡胶
软质波纹管
肖氏A55
黑色
15
MVD15
附件式
12
15
6
17.5
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表