VFBM, VSFBM, VPFBM, VPSFBM, VRBM,VPSFBMG - 精密型导向轴-两端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfbm.prj},{NB=VFBM13-25-F2-B0-P5-T2-S0-Q5},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=5},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=5},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
VFBM5-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
VFBM5-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
5
300
0.2
0.0
VFBM6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
VFBM6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
6
300
0.5
0.0
VFBM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
VFBM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
8
300
0.5
0.0
VFBM10-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
VFBM10-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
10
350
0.5
0.0
VFBM12-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBM12-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
12
350
0.5
0.0
VFBM13-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBM13-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
13
350
0.5
0.0
VFBM15-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBM15-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
15
350
0.5
0.0
VFBM16-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBM16-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
16
350
0.5
0.0
VFBM18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBM18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
18
350
0.5
0.0
VFBM20-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
VFBM20-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
20
450
1.0
0.0
VFBM25-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
VFBM25-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
25
450
1.0
0.0
VFBM30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
VFBM30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
30
450
1.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表