품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN908
DIN908 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din908/din908_a/din908_a.prj},{NB=Verschlussschraube DIN908-ST-G1/2-A},{ARTNR=DIN908-ST-G1/2-A},{PARTNUMBER=DIN 908-ST-G1/2-A},{NORMNR=DIN 908},{D1M=-},{D1MX=0},{P=0.000},{D1R=G1/2},{D1RX=20.955},{VT=12.000},{D2=26},{D3=21.3},{D4=26.0},{L1=14},{L2=4},{S=1.5},{SW=10},{VERS=2},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=19.460},{DDV=2.000},{SWD=8.000},{WEIGHT=0.0409},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1M
metr. thread
ⁿ/ₐ
D1R
Tube thread
ⁿ/ₐ
D2
h14
[mm]
D3
[mm]
L1
+/-0.2
[mm]
L2
+0.5
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M8x1-A
M8x1
-
12
8.3
8
3
4
0.0044
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M10x1-A
M10x1
-
14
10.3
8
3
5
0.0065
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1/8-A
-
G1/8
14
10.0
8
3
6
0.0064
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M12x1,5-A
M12x1,5
-
17
12.3
12
3
6
0.0111
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1/4-A
-
G1/4
18
13.4
12
3
6
0.0141
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M14x1,5-A
M14x1,5
-
19
14.3
12
3
6
0.0161
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M16x1,5-A
M16x1,5
-
21
16.3
12
3
8
0.0198
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G3/8-A
-
G3/8
22
17.0
12
3
8
0.0223
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M18x1,5-A
M18x1,5
-
23
18.3
12
4
8
0.0291
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M20x1,5-A
M20x1,5
-
25
20.3
14
4
10
0.0376
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1/2-A
-
G1/2
26
21.3
14
4
10
0.0409
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M22x1,5-A
M22x1,5
-
27
22.3
14
4
10
0.0460
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M24x1,5-A
M24x1,5
-
29
24.3
14
4
12
0.0534
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M26x1,5-A
M26x1,5
-
31
26.3
16
4
12
0.0680
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M27x2-A
M27x2
-
32
27.3
16
4
12
0.0751
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G3/4-A
-
G3/4
32
26.7
16
4
12
0.0743
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M30x1,5-A
M30x1,5
-
36
30.3
16
4
17
0.0837
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M33x2-A
M33x2
-
39
33.3
16
5
17
0.1189
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1-A
-
G1
39
33.5
16
5
17
0.1188
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M42x2-A
M42x2
-
49
42.3
16
5
22
0.1866
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G11/4-A
-
G11/4
49
42.2
16
5
22
0.1700
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M48x2-A
M48x2
-
55
48.3
16
5
24
0.2396
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G11/2-A
-
G11/2
55
48.1
16
5
24
0.2370
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성