您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MMH - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form FH - mit Freiwinkel - Sechskant
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Mit Bund - Form B, D und F
Mit Freiwinkel
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-b_mit_bund/mit_freiwinkel/mmh.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MMH - 20x3.2x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MMH},{D1=20},{A=3.20},{C=11.0},{D2=23},{L1=22},{L3=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{L2=5.0},{WSK=0.000},{W=1.500},{VS=0},{MAT=HSS},{HRC=60 - 64},{R2=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø m5
[mm]
C
Max. Diagonale
[mm]
D2
Bund-Ø -0.25
[mm]
L3
Bundlänge +0.25
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
10
5.0
13
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
13
7.2
16
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
16
8.8
19
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
20
11.0
23
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
22
14.0
25
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
25
16.5
28
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
32
20.0
35
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
38
26.0
41
5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MMH...
Schneidbuchse
MMH
40
26.0
43
5
HSS
60 - 64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MUR - Die buttons DIN ISO 8977 form ER - rectangular
Veith
13.03.2012
MMO - Die buttons DIN ISO 8977 Form FO - oblong
Veith
13.03.2012
MDC - Die buttons DIN ISO 8977 form A - cyl. drilled - round
Veith
13.03.2012
SE 715 - Die buttons without collar, Typ. EDF, EDO, EDR, EDS, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
MMC - Die buttons DIN ISO 8977 Form FB - round
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表