피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1252.3-ISO - Kugelführungsbuchse mit Flansch ISO 9448-5 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1252_3_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1252.3-ISO-24},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1252.3-ISO},{D1=24},{L=45},{D2=30},{D3=40},{D4=63},{D5=50},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=23},{L3=15},{L2=23},{L1=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Schaft-Ø js4
[mm]
D4
Flansch-Ø
[mm]
D5
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Länge - Buchse
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
12
40
16
26
43
33
4.5
4.6
13
9
16
25
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
15
45
21
28
45
35
4.5
3.4
15
6
23
29
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
16
45
22
28
45
35
4.5
3.4
15
6
23
29
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
19
45
25
32
50
40
4.5
4.6
18
15
23
38
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
20
45
26
32
50
40
4.5
4.6
18
15
23
38
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
24
45
30
40
63
50
5.5
5.7
23
15
23
38
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
25
45
31
40
63
50
5.5
5.7
23
15
23
38
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
30
56
38
48
72
58
5.5
5.7
28
15
30
45
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
32
56
40
48
72
58
5.5
5.7
28
15
30
45
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
38
63
46
58
85
70
6.6
6.8
33
25
30
55
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
40
63
48
58
85
70
6.6
6.8
33
25
30
55
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
48
80
56
70
104
86
9.0
9.0
38
25
37
62
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1252.3-ISO
50
80
58
70
104
86
9.0
9.0
38
25
37
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1259-ISO - Ball cage
Veith
04.01.2012
XJC - Pneumatic cylinders standard VDMA - ISO 15552
Vesta
06.06.2022
MAE-FREILAUF-BB-1K-K - Ball bearing freewheels, Design BB-1K-K
MÄDLER
26.04.2024
Led - led lamp
Comepi
14.03.2022
SW - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
PB-N type
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
10.01.2019
bdn02
VIPDO
26.01.2024
BGI94485 T6 - Flanged guide bush for ball bearing ISO 9448-5 T6
RCM
04.04.2022
2091.46. - Flanged guide bush for ball bearing, ISO 9448-5
FIBRO
17.08.2023
BHE04006
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
Asm Serie R - Assieme generale Serie R
TVMP
28.5.2004
1210-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
MAE-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings MÄDLER®, inner...
MÄDLER
26.04.2024
SKF-012 - Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Essentra Components
19.04.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성