피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
UT Wheels - Ultra Thick Urethane Wheels
RWM Casters
Wheels
Polyurethane Wheels (125 to 10,300 lb. Capacity)
Powered by
CAD모델 선택
{rwmcasters/wheels_assembly/polyurethane_wheels/ultra_thick_urethane_ut_asmtab.prj},{NB=UTR-1430-12},{WD=14.00000000},{WW=3.00000000},{CAP=4800/4300/3000},{AD=0.75000000},{UT=1.00000000},{BRNG=R},{HL=3.50000000},{WGHT=46.0},{PPATH=../../wheels/ultra_thick_urethane/ultra_thick_urethane_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
WD
Wheel Diameter
[인치]
WW
Wheel Width
[인치]
CAP
Capacities of 3mph/6mph/10mph
[lbs.]
UT
Urethane Thickness
[인치]
HL
Hub Lenght
[인치]
WGHT
Approx. Weight
[lbs.]
UTR-0830-12
UTR-0830-12
8
3
2600/2300/1600
1 1/2
3 1/2
18.0
UTR-1030-12
UTR-1030-12
10
3
3400/2800/2000
1 1/2
3 1/2
21.0
UTR-1040-16
UTR-1040-16
10
4
4500/3800/2700
1 1/2
4 1/2
45.0
UTR-1230-12
UTR-1230-12
12
3
4100/3400/2600
2
3 1/2
38.0
UTR-1240-16
UTR-1240-16
12
4
5300/4300/3000
2
4 1/2
43.0
UTR-1250-16
UTR-1250-16
12
5
6500/5300/3600
1 1/2
5 1/2
64.0
UTR-1430-12
UTR-1430-12
14
3
4800/4300/3000
1
3 1/2
46.0
UTR-1440-16
UTR-1440-16
14
4
6200/4800/3400
2
4 1/2
58.0
UTR-1450-16
UTR-1450-16
14
5
7600/6400/4500
2
5 1/2
65.0
UTR-1460-16
UTR-1460-16
14
6
9000/7800/5300
1 3/8
6 1/2
88.0
UTR-1630-12
UTR-1630-12
16
3
5400/4600/3200
2
3 1/2
32.0
UTR-1640-16
UTR-1640-16
16
4
7100/5400/3800
2 3/8
4 1/2
60.0
UTR-1650-16
UTR-1650-16
16
5
8800/8400/5600
3
5 1/2
80.0
UTR-1660-16
UTR-1660-16
16
6
10300/8800/6100
2
6 1/2
98.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NYB Ultron Wheels - Nylatron Wheels
RWM Casters
13.06.2017
RP Wheels - Performance TPR Wheels
RWM Casters
13.06.2017
RA Wheels - Elastomeric High Tensile Non-Marking Rubber Wheels
RWM Casters
13.06.2017
UMRW, UMRV, UMRR - Urethane Mold Bearings - Inner Wheel Protruded (for Ligh...
Misumi
30.06.2021
SW Wheels - Signature™ Premium Wheel
RWM Casters
13.06.2017
VF and VI Wheels - V-Groove Wheels
RWM Casters
13.06.2017
FS Wheels - Forged Steel Wheels
RWM Casters
13.06.2017
RI Wheels - Mold-On Rubber Wheels
RWM Casters
13.06.2017
GT Wheels - Solid Elastomer Wheels
RWM Casters
13.06.2017
UP Wheels - Urethane on Polypropylene Wheels
RWM Casters
13.06.2017
SRC - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket wit...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
75SC - TR polyurethane transpallet rollers, steel centre, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
RVA - Wheels Rubber Monomer Casting
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성