您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
UMRHW, UMRHV - 聚氨酯成形轴承/偏心衬套 内圈突出型(重载用)
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/umrhw_asmtab.prj},{NB=UMRHW45},{TS=1},{D=45},{PPATH=umrhw_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATTP
多棱部材质
ⁿ/ₐ
COLORTP
轮胎部颜色
ⁿ/ₐ
HARDTP
轮胎部硬度
ⁿ/ₐ
MATBIW
轴承 内圈材质
ⁿ/ₐ
MATBOW
轴承 外圈材质
ⁿ/ₐ
MATBB
轴承 滚珠材质
ⁿ/ₐ
MATBS
轴承 密封圈材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
MASS
重量
[g]
UMRHW30
UMRHW30
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
30
8
0/-0.04
12.0
22
11
15
13
303
24
UMRHW35
UMRHW35
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
35
8
0/-0.04
12.0
22
11
15
13
347
28
UMRHW40
UMRHW40
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
40
12
0/-0.04
18.3
32
14
18
16
474
62
UMRHW45
UMRHW45
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
45
15
0/-0.04
21.6
35
15
19
17
579
78
UMRHW50
UMRHW50
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
50
20
0/-0.04
25.1
37
16
20
18
660
84
UMRHW55
UMRHW55
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
55
20
+0.005/-0.012
29.3
47
18
22
20
794
157
UMRHW60
UMRHW60
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
60
20
+0.005/-0.012
29.3
47
18
22
20
829
167
UMRHW65
UMRHW65
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
65
25
+0.005/-0.012
33.8
52
19
23
21
918
199
UMRHW70
UMRHW70
热塑性氨基甲酸乙酯
茶色
肖氏A95
SUJ2
SUJ2
SUJ2
钢
-20~40
70
25
+0.005/-0.012
33.8
52
19
23
21
1050
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表