피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
UGSM, USSM - Bimba Ultran Rodless Slides Metric
Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Rodless
Magnetically Coupled
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/rodless/magnetically_coupled/ugsm_asmtab.prj},{NB=UGSM-195},{PT=UGSM},{BORE=19 mm},{BORE1=19},{BS1=19},{STROKE=5.000},{SL1=[5:1000/0.001]},{SA=},{BO=},{MH=},{RW=},{SEALS=},{ST=},{AP=},{A=14.3},{B=44.5},{C=73.0},{D=4.7},{E=35.0},{F=M5x0.8},{G=46.5},{H=104.8},{I=7.9},{J=7.9},{K=16.9},{L=14.5},{M=31.5},{N=38.0},{DOT=15.9},{DOU=6.3},{DONA=N/A},{P=5.9},{Q=7.9},{R=15.9},{S=85.7},{T1=14.3},{DUT=16.9},{DUU=20.0},{V=10.3},{W=7.9},{X=44.5},{XX=24.3},{Y=12.7},{Z=64.0},{AA=8},{BB1=M8x1.25},{BB2=M8x1},{CC=M12x1.0},{DD=G-1/8},{EE=M10x1.5},{AAA=34.9},{EEE=15.9},{CHELP=9.5},{LS=12.0000},{TH=7},{SADN=D-48912-M},{DYHELP=0.5},{PPATH=ugsm_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XX
X/X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
ⁿ/ₐ
CC
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
AAA
[mm]
EEE
[mm]
UGSM-85
UGSM-85
8 mm
8.7
27.0
44.5
3.5
12.0
M3x0.5
27.0
69.9
6.4
4.8
11.1
N/A
N/A
20.0
N/A
N/A
4.8
12.7
50.8
N/A
N/A
5.5
5.5
25.4
14.3
7.9
33.3
3
M8x1.25
M10x1.0
M5x0.8
M4x0.7
19.1
8.0
UGSM-115
UGSM-115
11 mm
8.8
30.0
47.6
3.2
19.0
M3x0.5
27.0
73.0
6.4
4.8
10.3
10.0
20.0
24.0
N/A
7.3
5.6
12.7
58.7
N/A
N/A
5.5
5.6
25.4
14.3
9.5
39.7
4
M8x1.25
M10x1.0
M5x0.8
M5x0.8
19.1
8.2
UGSM-145
UGSM-145
14 mm
9.5
38.0
57.2
4.7
25.0
M4x0.7
36.5
82.6
6.4
7.9
13.5
11.6
24.9
31.0
N/A
7.5
6.4
12.7
76.2
N/A
N/A
10.3
7.1
34.9
19.0
11.1
50.8
6
M8x1.25
M12x1.0
M5x0.8
M8x1.25
25.4
12.7
UGSM-195
UGSM-195
19 mm
14.3
44.5
73.0
4.7
35.0
M5x0.8
46.5
104.8
7.9
7.9
16.9
14.5
31.5
38.0
N/A
5.9
7.9
15.9
85.7
N/A
N/A
10.3
7.9
44.5
24.3
12.7
64.0
8
M8x1.25
M12x1.0
G-1/8
M10x1.5
34.9
15.9
UGSM-225
UGSM-225
22 mm
12.7
54.0
79.4
4.9
41.0
M5x0.8
52.4
117.6
9.5
9.5
17.5
16.1
36.5
40.0
N/A
5.7
7.9
19.1
95.3
N/A
N/A
12.7
11.1
50.8
27.0
15.9
69.9
8
M8x1.25
M14x1.0
G-1/8
M10x1.5
38.1
15.9
UGSM-275
UGSM-275
27 mm
12.7
63.5
88.9
9.5
44.5
M6x1.0
58.7
127.0
9.5
6.4
19.1
17.9
39.3
47.0
N/A
4.4
9.5
19.1
108.0
N/A
N/A
15.1
9.5
57.2
30.2
19.1
77.8
8
M8x1.25
M14x1.0
G-1/8
M10x1.5
38.1
19.1
UGSM-325
UGSM-325
32 mm
14.2
70.0
98.4
6.3
54.0
M6x1.0
68.2
149.2
12.7
12.7
19.1
19.1
39.7
52.0
N/A
4.1
9.5
25.4
122.2
N/A
N/A
16.7
14.3
66.7
34.9
20.6
88.9
8
M8x1.25
M20x1.0
G-1/8
M10x1.5
44.5
19.1
UGSM-385
UGSM-385
38 mm
12.7
89.0
114.3
12.7
63.5
M8x1.25
81.0
165.1
12.7
19.1
23.0
19.2
44.1
63.0
N/A
2.8
11.1
25.4
152.4
N/A
N/A
25.4
23.0
79.4
41.3
25.4
114.3
10
M8x1.25
M20x1.0
G-1/8
M12x1.75
60.3
19.1
UGSM-505
UGSM-505
50 mm
30.2
127.0
187.3
12.7
82.5
M12x1.75
109.5
263.5
19.1
20.7
33.3
38.1
68.3
84.0
N/A
0.0
6.4
38.1
203.2
N/A
N/A
28.6
23.8
108.0
55.6
38.1
146.1
20
M8x1.25
M25x1.5
G-1/4
M24x3.0
79.8
25.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Original Line Low Hydraulic Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
MC2S, MC3S - Magnetically Coupled Guided Cylinders
Norgren
17.11.2023
MCRPM - Magnetically coupled rodless cylinder
MEDAN
11.01.2023
CHH Series - Heavy-Duty Compact Hydraulic Cylinder
Bimba Products
24.04.2024
MRPH - Hydraulic rotary actuators
MINDMAN
04.11.2021
Hydraulic Unibody Series - Rotary Actuators
Parker Pneumatic Division
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성