您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Guiding Unit For ISO 15552 Cylinders - Type H ø32-100 mm
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
Guide Unit
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/standard/accessories/guide_unit/guide_unit_15552_asmtab.prj},{NB=UG200450001G(0)},{SER=UG},{TYP=20},{VAR=0},{VERS=4},{DI=50},{STROKE=1},{RP=0},{A=137},{B=70},{C=70.2},{CH=20},{D=34},{E=18.8},{F=134},{G=65},{H=15},{I=20},{L3=78},{L4=148},{L5=223},{N=9.0},{O=16},{P=15},{Q=8.5},{R=M8},{T=100},{U=85},{V=46.5},{Z=104},{NDM=8},{PPATH=guide_unit_15552_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
Z
[mm]
UG200432001G
UG
32
97
49
51.0
15
24
4.3
93
45
12
12
25
42
75
125
187
25
6.6
11
6.5
M6
78
61
32.5
60.7
74
UG200440001G
UG
40
115
58
58.2
15
28
11.0
112
55
12
16
25
42
80
140
207
30
6.6
11
6.5
M6
84
69
38.0
64.0
87
UG200450001G
UG
50
137
70
70.2
20
34
18.8
134
65
15
20
25
50
78
148
223
35
9.0
15
8.5
M8
100
85
46.5
69.2
104
UG200463001G
UG
63
152
85
85.2
20
34
15.3
147
80
15
20
25
50
106
178
243
25
9.0
15
9.0
M8
105
100
56.5
74.7
119
UG200480001G
UG
80
189
105
105.5
26
50
25.0
180
100
20
25
25
50
111
195
267
27
11.0
18
11.0
M10
130
130
72.0
82.0
148
UG200400001G
UG
100
213
130
130.5
26
55
30.0
206
120
20
25
25
50
128
218
290
27
11.0
18
11.0
M10
150
150
89.0
83.0
173
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表