피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
with Setscrews (inch) UCSFL-S6
FYH INC.
Stainless Series
2-Bolt Flange Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/stainless_series/rhombic_flange_unit/ss_rfu_with_setscrew_ucsfl_inch.prj},{NB=UCSFL207-20JS6},{SD=35},{SDI=1.25000000},{DVIS=Normal-duty (2)},{DD=2},{GN=},{H=161},{L=85},{AX=34.0},{J=130.0},{N=16},{A1=11},{A2=19},{A0=44.4},{B=42.9},{S=17.5},{UN=UCSFL207-20JS6},{AS=49.000},{D6=47.45},{R=15.50},{R1=45},{D7=50},{AA=4.5},{H4=8.1},{G=8.000},{S2=6.5},{S5=4.0},{COT=J},{TOGN=A-1/4-28UNFN13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SDI
Shaft Diameter
[인치]
DVIS
Duty
ⁿ/ₐ
A
Application
ⁿ/ₐ
TOGN
Type of Grease Nipple
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Unit No.
ⁿ/ₐ
UCSFL201-8XJS6
1/2
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL201-8XJS6
UCSFL202-10XJS6
5/8
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL202-10XJS6
UCSFL204-12JS6
3/4
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL204-12JS6
UCSFL205-14JS6
7/8
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL205-14JS6
UCSFL205-15JS6
15/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL205-15JS6
UCSFL205-16JS6
1
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL205-16JS6
UCSFL206-18JS6
1 1/8
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL206-18JS6
UCSFL206-19JS6
1 3/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL206-19JS6
UCSFL206-20JS6
1 1/4
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL206-20JS6
UCSFL207-20JS6
1 1/4
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL207-20JS6
UCSFL207-21JS6
1 5/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL207-21JS6
UCSFL207-22JS6
1 3/8
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL207-22JS6
UCSFL207-23JS6
1 7/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL207-23JS6
UCSFL208-24JS6
1 1/2
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL208-24JS6
UCSFL208-25JS6
1 9/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL208-25JS6
UCSFL209-26JS6
1 5/8
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL209-26JS6
UCSFL209-27JS6
1 11/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL209-27JS6
UCSFL209-28JS6
1 3/4
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL209-28JS6
UCSFL210-30JS6
1 7/8
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL210-30JS6
UCSFL210-31JS6
1 15/16
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL210-31JS6
UCSFL210-32JS6
2
Normal-duty (2)
Standard
A-1/4-28UNFN13
UCSFL210-32JS6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성