피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCFL TR - TR ball bearing with seat, casting type, rhombus outside spherical ball bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfl_tr.prj},{NB=UCFL213-TR},{CODE=UCFL213-TR},{TYPE=Rhombic base outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{DD=65},{H=258},{J=210.0},{L=155},{A2=30},{A1=20},{A=50.0},{E=69.7},{N=23.0},{S=25.4},{BOLTS=M20},{TT=105~190},{CR=57200},{COR=40000},{WEIGHT=4.68},{LINK=webxxx},{TTT=28.0},{D1=82.1},{D2=120.0},{T1=4.0},{T2=20.0},{V=12.0},{MM=12.0},{Q1=82.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of bearing housing
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
BOLTS
Bolts
ⁿ/ₐ
TT
Tight torque
[N.m]
CR
Rated dynamic load
[N]
COR
Rated static load
[N]
WEIGHT
Weight
[Kg]
UCFL201S-TR
UCFL201S-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
12
99
76.5
57
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
M10
12~21
9550
4780
0.37
UCFL202S-TR
UCFL202S-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
15
99
76.5
57
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
M10
12~21
9550
4780
0.36
UCFL203S-TR
UCFL203S-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
17
99
76.5
57
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
M10
12~21
9550
4780
0.35
UCFL201-TR
UCFL201-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
12
113
90.0
60
15
11
25.5
33.3
11.5
12.7
M10
12~21
12800
6650
0.47
UCFL202-TR
UCFL202-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
15
113
90.0
60
15
11
25.5
33.3
11.5
12.7
M10
12~21
12800
6650
0.45
UCFL203-TR
UCFL203-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
17
113
90.0
60
15
11
25.5
33.3
11.5
12.7
M10
12~21
12800
6650
0.44
UCFL204-TR
UCFL204-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
20
113
90.0
60
15
11
25.5
33.3
11.5
12.7
M10
12~21
12800
6650
0.42
UCFL205-TR
UCFL205-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
25
130
99.0
68
16
13
27.0
35.7
11.5
14.3
M10
12~21
14000
7880
0.61
UCFL206-TR
UCFL206-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
30
148
117.0
80
18
13
31.0
40.2
11.5
15.9
M10
12~21
19500
11200
0.90
UCFL207-TR
UCFL207-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
35
161
130.0
90
19
14
34.0
44.4
14.0
17.5
M12
21~37
25700
15200
1.21
UCFL208-TR
UCFL208-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
40
175
144.0
100
21
14
36.0
51.2
14.0
19.0
M12
21~37
29600
18200
1.55
UCFL209-TR
UCFL209-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
45
188
148.0
108
22
16
38.0
52.2
18.0
19.0
M16
53~93
31850
20800
1.87
UCFL210-TR
UCFL210-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
50
197
157.0
115
22
16
40.0
54.6
18.0
19.0
M16
53~93
35100
23200
2.16
UCFL211-TR
UCFL211-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
55
224
184.0
130
25
18
43.0
58.4
18.0
22.2
M16
53~93
43550
29200
2.89
UCFL212-TR
UCFL212-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
60
250
202.0
140
29
18
48.0
68.7
18.0
25.4
M16
53~93
47800
32800
3.75
UCFL213-TR
UCFL213-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
65
258
210.0
155
30
20
50.0
69.7
23.0
25.4
M20
105~190
57200
40000
4.68
UCFL214-TR
UCFL214-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
70
265
216.0
160
31
20
54.0
75.4
23.0
30.2
M20
105~190
60800
45000
5.26
UCFL215-TR
UCFL215-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
75
275
225.0
164
34
22
55.0
78.5
23.0
33.3
M20
105~190
66000
49500
5.38
UCFL216-TR
UCFL216-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
80
290
233.0
180
34
22
58.0
83.3
25.0
33.3
M22
145~260
71500
54200
6.76
UCFL217-TR
UCFL217-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
85
305
248.0
190
36
22
63.0
87.6
25.0
34.1
M22
145~260
83200
63800
8.48
UCFL218-TR
UCFL218-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
90
320
265.0
205
40
23
68.0
96.3
25.0
39.7
M22
145~260
95900
71500
10.30
UCFL305-TR
UCFL305-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
25
150
113.0
80
16
13
29.0
39.0
19.0
15.0
M16
53~93
22360
11500
0.88
UCFL306-TR
UCFL306-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
30
180
134.0
90
18
15
32.0
44.0
23.0
17.0
M20
105~190
27000
15200
1.32
UCFL307-TR
UCFL307-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
35
185
141.0
100
20
16
36.0
49.0
23.0
19.0
M20
105~190
33500
19200
1.65
UCFL308-TR
UCFL308-TR
Rhombic base outer spheri...
HT200 grey cast iron
GCr15
40
200
158.0
112
23
17
40.0
56.0
23.0
19.0
M20
105~190
40560
24000
2.23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCF201_328-TR - TR housed bearing, square housing radial ball bearing, cast...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SBLF201_207-TR - TR housed bearings, light-duty rhombus insert ball bearing...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCT201_328-TR - TR housed bearings, slide block insert ball bearings, cast ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCFL201_212-FKB - FKB bearing with seat, cast type, diamond seat outer sphe...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCFL201_316-FSB - FSB Mounted Bearing,Outer Spherical Ball Bearing With Dia...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCFB_TR - TR pedestal bearing, casting type, with suspension pedestal outsi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCP_TR - TR pedestal bearing, cast, vertical pedestal ball bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCFL202_212-ASAHI - ASAHI Mounted Bearing,Rhombus Outer Spherical Ball Bear...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
KFL001_006-ASAHI - ASAHI Mounted Bearing,Cast Type,Miniature Rhombus Outer ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BFF21_46 - Bearing With Housing ¡¤ With Retaining Ring Type ¡¤ Standard Fl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SBPFL201_207-TR - TR housed bearings, rhombus insert ball bearings, stamped...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UCFC201_218-TR - TR bearing with seat, concave convex round seat spherical ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성