피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
with setscrew UCFCX-E (inch)
FYH INC.
Cast Iron Series
4-Bolt Piloted Flange Cartridge Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/cast_iron_series/round_flange_unit_spiogot_joint/with_setscrew_ucfcx_e_inch.prj},{NB=UCFCX10-31JE},{SD=50},{SDI=1.93750000},{UNF=0.37500000},{A4=40.4},{S2=9.0},{DVIS=Medium-duty(X)},{AA=16.3},{DD=X},{A=},{GN=},{L=162.0},{H3=114.300},{J=136.0},{J1=96.2},{N=14.0},{A1=25.0},{A2=7},{A3=16.0},{B=55.6},{S=22.2},{COT=J},{UN=UCFCX10-31},{D6=70.50},{ALFA=18},{L2=124.0},{L3=1},{R=13.0},{R2=26},{D7=72},{H4=10.5},{G=0.37500000},{S5=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SDI
Shaft Diameter
[인치]
DVIS
Duty
ⁿ/ₐ
TOGN
Type of Grease Nipple
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Unit No.
ⁿ/ₐ
UCFCX05-16JE
1
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX05-16JE
UCFCX06-19JE
1 3/16
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX06-19JE
UCFCX06-20JE
1 1/4
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX06-20JE
UCFCX07-22JE
1 3/8
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX07-22JE
UCFCX07-23JE
1 7/16
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX07-23JE
UCFCX08-24JE
1 1/2
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX08-24JE
UCFCX09-28JE
1 3/4
Medium-duty(X)
A-1/4-28UNF
UCFCX09-28JE
UCFCX10-31JE
1 15/16
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX10-31JE
UCFCX10-32JE
2
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX10-32JE
UCFCX12-39JE
2 7/16
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX12-39JE
UCFCX13-40E
2 1/2
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX13-40E
UCFCX14-44E
2 3/4
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX14-44E
UCFCX15-47E
2 15/16
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX15-47E
UCFCX15-48E
3
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX15-48E
UCFCX17-55E
3 7/16
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX17-55E
UCFCX20-63E
3 15/16
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX20-63E
UCFCX20-64E
4
Medium-duty(X)
A-R1/8
UCFCX20-64E
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성