피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCFB TR - TR pedestal bearing, casting type, with suspension pedestal outside spherical ball bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfb_tr.prj},{NB=UCFB205-TR},{CODE=UCFB205-TR},{TYPE=Spherical ball bearing with suspended housing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{DD=25},{H2=116},{L=68},{H1=52},{P=56},{H=45},{JJ=27},{J=34},{A=27.0},{A1=13},{A2=16},{N=10},{E=35.7},{S=14.3},{BO=M8},{TT=6~10},{CR1=14000},{CR2=7880},{W=0.66},{LINK=webxxx},{HH=17},{D1=34.0},{D2=52},{MM=6},{TTT=6},{LL=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of bearing housing
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
JJ
j
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
BO
Bolts
ⁿ/ₐ
TT
Tight torque
[N.m]
CR1
Rated dynamic load
[N]
CR2
Rated static load
[N]
W
Weight
[Kg]
UCFB201S-TR
UCFB201S-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
12
104
55
50
49
40
27
30
23.5
10
14
10
29.9
11.5
M8
6~10
9550
4780
0.42
UCFB202S-TR
UCFB202S-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
15
104
55
50
49
40
27
30
23.5
10
14
10
29.9
11.5
M8
6~10
9550
4780
0.41
UCFB203S-TR
UCFB203S-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
17
104
55
50
49
40
27
30
23.5
10
14
10
29.9
11.5
M8
6~10
9550
4780
0.40
UCFB201-TR
UCFB201-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
12
109
60
52
52
42
27
32
25.5
11
15
10
33.3
12.7
M8
6~10
12800
6650
0.52
UCFB202-TR
UCFB202-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
15
109
60
52
52
42
27
32
25.5
11
15
10
33.3
12.7
M8
6~10
12800
6650
0.50
UCFB203-TR
UCFB203-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
17
109
60
52
52
42
27
32
25.5
11
15
10
33.3
12.7
M8
6~10
12800
6650
0.49
UCFB204-TR
UCFB204-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
20
109
60
52
52
42
27
32
25.5
11
15
10
33.3
12.7
M8
6~10
12800
6650
0.47
UCFB205-TR
UCFB205-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
25
116
68
52
56
45
27
34
27.0
13
16
10
35.7
14.3
M8
6~10
14000
7880
0.66
UCFB206-TR
UCFB206-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
30
132
80
55
65
50
29
40
31.0
13
18
10
40.2
15.9
M8
6~10
19500
11200
0.95
UCFB207-TR
UCFB207-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
35
144
90
62
70
55
32
46
33.0
14
19
10
44.4
17.5
M8
6~10
25700
15200
1.27
UCFB208-TR
UCFB208-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
40
164
100
72
78
60
41
50
35.0
17
21
12
51.2
19.0
M10
12~21
29600
18200
1.71
UCFB209-TR
UCFB209-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
45
175
108
76
80
65
43
54
38.0
16
22
12
52.2
19.0
M10
12~21
31850
20800
1.97
UCFB210-TR
UCFB210-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
50
184
114
82
86
68
46
58
39.0
16
22
12
54.6
19.0
M10
12~21
35100
23200
2.26
UCFB211-TR
UCFB211-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
55
207
128
86
90
78
50
62
42.5
18
25
14
58.4
22.2
M12
21~37
43550
29200
2.94
UCFB212-TR
UCFB212-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
60
224
140
90
94
84
55
66
47.5
19
29
14
68.7
25.4
M12
21~37
47800
32800
4.04
UCFB213-TR
UCFB213-TR
Spherical ball bearing wi...
HT200 grey cast iron
GCr15
65
244
152
95
102
92
60
70
49.0
20
30
14
69.7
25.4
M12
21~37
57200
40000
4.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCP201_328-FSB - FSB housed bearings, vertical radial insert ball bearings ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SBLF201_207-TR - TR housed bearings, light-duty rhombus insert ball bearing...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCFL_TR - TR ball bearing with seat, casting type, rhombus outside spherica...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCF201_328-TR - TR housed bearing, square housing radial ball bearing, cast...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCFB201_210-FSB - FSB housed bearing, with suspended spherical housing, cas...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SBPFL201_207-TR - TR housed bearings, rhombus insert ball bearings, stamped...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCPA_TR - TR pedestal bearing, cast type, narrow type vertical pedestal out...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
UCFB202_210-FKB - FKB bearing with seat, cast type, external spherical ball...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
VLD02_VLD11 - Sprocket ??¡§¡§35 Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
AYF_004HC_HY - Y-bearing 3-bolt bracket flanged units
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성