Turcon® AQ-Seal®5 Bean Seal - Rod seal, double acting sealing element from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® AQ-Seal® 5 Bean Seal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_aq_seal_5_bean_seal/turcon_aq_seal_5_bean_asmtab.prj},{NB=RQC301350-M12N(1011)},{L1=12.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{D1X=153.0},{SNO=30},{WT=1},{PPATH=turcon_aq_seal_5_bean_asmtmpl.prj},{DNX=135.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
ⁿ/ₐ
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
RQC100400-M12N
RQC100400
40.0
50.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100420-M12N
RQC100420
42.0
52.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100450-M12N
RQC100450
45.0
55.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100480-M12N
RQC100480
48.0
58.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100500-M12N
RQC100500
50.0
60.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200500-M12N
RQC200500
50.0
63.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100520-M12N
RQC100520
52.0
62.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100550-M12N
RQC100550
55.0
65.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100560-M12N
RQC100560
56.0
66.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200560-M12N
RQC200560
56.0
69.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100600-M12N
RQC100600
60.0
70.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200600-M12N
RQC200600
60.0
73.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100630-M12N
RQC100630
63.0
73.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200630-M12N
RQC200630
63.0
76.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100650-M12N
RQC100650
65.0
75.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100700-M12N
RQC100700
70.0
80.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200700-M12N
RQC200700
70.0
83.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100750-M12N
RQC100750
75.0
85.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200750-M12N
RQC200750
75.0
88.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100800-M12N
RQC100800
80.0
90.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200800-M12N
RQC200800
80.0
93.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC200850-M12N
RQC200850
85.0
98.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100900-M12N
RQC100900
90.0
100.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200900-M12N
RQC200900
90.0
103.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC200950-M12N
RQC200950
95.0
108.0
8.3
1.0
0-50
0.400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성