您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Turcon® AQ-Seal®5 Bean Seal - Rod seal, double acting sealing element from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® AQ-Seal® 5 Bean Seal
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_aq_seal_5_bean_seal/turcon_aq_seal_5_bean_asmtab.prj},{NB=RQC301350-M12N(1011)},{L1=12.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{D1X=153.0},{SNO=30},{WT=1},{PPATH=turcon_aq_seal_5_bean_asmtmpl.prj},{DNX=135.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
ⁿ/ₐ
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
RQC100400-M12N
RQC100400
40.0
50.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100420-M12N
RQC100420
42.0
52.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100450-M12N
RQC100450
45.0
55.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100480-M12N
RQC100480
48.0
58.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100500-M12N
RQC100500
50.0
60.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200500-M12N
RQC200500
50.0
63.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100520-M12N
RQC100520
52.0
62.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100550-M12N
RQC100550
55.0
65.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100560-M12N
RQC100560
56.0
66.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200560-M12N
RQC200560
56.0
69.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100600-M12N
RQC100600
60.0
70.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200600-M12N
RQC200600
60.0
73.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100630-M12N
RQC100630
63.0
73.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200630-M12N
RQC200630
63.0
76.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100650-M12N
RQC100650
65.0
75.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC100700-M12N
RQC100700
70.0
80.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200700-M12N
RQC200700
70.0
83.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100750-M12N
RQC100750
75.0
85.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200750-M12N
RQC200750
75.0
88.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100800-M12N
RQC100800
80.0
90.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200800-M12N
RQC200800
80.0
93.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC200850-M12N
RQC200850
85.0
98.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC100900-M12N
RQC100900
90.0
100.0
6.3
0.6
0-50
0.300
RQC200900-M12N
RQC200900
90.0
103.0
8.3
1.0
0-50
0.400
RQC200950-M12N
RQC200950
95.0
108.0
8.3
1.0
0-50
0.400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表