피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 242 - Tube Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN 242 Tube Connectors, Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn242/gn242_2.prj},{NB=Muffen-Klemmverbinder GN 242-B40-B48-2-SW},{PARTNUMBER=GN 242-B40-B48-2-SW},{NORMNR= GN 242},{D1=B40},{D1X=40},{D2=B48},{D2X=48},{D3=65},{NDM=10},{D4=65},{K1=70},{K2=70},{L1=140},{L2=77.5},{Z=M10-50},{L3=-},{KLEMM=GN 911-M10-55},{OB=schwarz, strukturmatt},{VERS=40},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.8300},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
D2
Bore
[mm]
D3
[mm]
K1
Clamping length
[mm]
K2
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tube Connector GN 242-B20...
GN 242-B20-B20-2-SW
B20
B20
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Black, textured finish
0.2770
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B20...
GN 242-B20-B20-2-BL
B20
B20
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Plain, matte shot-blasted
0.2770
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B20...
GN 242-B20-B25-2-SW
B20
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Black, textured finish
0.2530
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B20...
GN 242-B20-B25-2-BL
B20
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Plain, matte shot-blasted
0.2530
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B20...
GN 242-B20-B30-2-SW
B20
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Black, textured finish
0.2437
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B20...
GN 242-B20-B30-2-BL
B20
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
-
Plain, matte shot-blasted
0.2416
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B25...
GN 242-B25-B25-2-SW
B25
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Black, textured finish
0.2380
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B25...
GN 242-B25-B25-2-BL
B25
B25
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Plain, matte shot-blasted
0.2380
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B25...
GN 242-B25-B30-2-SW
B25
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Black, textured finish
0.2170
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B25...
GN 242-B25-B30-2-BL
B25
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Plain, matte shot-blasted
0.2170
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B30...
GN 242-B30-B30-2-SW
B30
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Black, textured finish
0.1910
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B30...
GN 242-B30-B30-2-BL
B30
B30
40
45
45
90
52.0
M8-25
63 | 78
Plain, matte shot-blasted
0.1910
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B40-2-SW
B40
B40
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.9160
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B40-2-BL
B40
B40
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.9160
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B45-2-SW
B40
B45
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.9000
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B45-2-BL
B40
B45
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.8685
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B48-2-SW
B40
B48
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.8300
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B48-2-BL
B40
B48
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.8336
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B50-2-SW
B40
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.7870
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B40...
GN 242-B40-B50-2-BL
B40
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.7870
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B42...
GN 242-B42-B42-2-SW
B42
B42
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.8840
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B42...
GN 242-B42-B42-2-BL
B42
B42
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.8840
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B42...
GN 242-B42-B48-2-SW
B42
B48
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.8123
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B42...
GN 242-B42-B48-2-BL
B42
B48
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Plain, matte shot-blasted
0.8016
76090000
YES
Tube Connector GN 242-B42...
GN 242-B42-B50-2-SW
B42
B50
65
70
70
140
77.5
M10-50
-
Black, textured finish
0.7760
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성