피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
TU-FR3 - Filter regulator size 3
Vesta
Air treatment units
Filter & pressure regulator
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/air_units/filtro_reg/mafr302_asmtab.prj},{NB=TU-FR3-14-MGS5},{VESTACODE=TU-FR3-14-MGS5},{MODEL=MAFR302},{PORT=G 1/4\"},{VAR3=},{VAR5=Tazza di metallo},{VAR6=Manometro integrato},{VAR7=Scarico semi-automatico},{VAR8=5},{BF=},{PS=8A},{EM=},{BOWL=-M},{BOWL1=},{PG=},{PG1=},{DRAIN=},{PG2=},{FE=},{PT=-G},{BRACKET=},{OM=},{CL=},{PPATH=assemblies/mafr302_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
[인치]
VAR5
Bowl
ⁿ/ₐ
VAR6
Pressure gauge
ⁿ/ₐ
VAR7
Exhaust valve
ⁿ/ₐ
VAR8
Filter type
[μm]
TU-FR3-12-MAD4
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Pressure gauge adapter
Automatic drain
40
TU-FR3-12-MAD5
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Pressure gauge adapter
Automatic drain
5
TU-FR3-12-MAS4
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Pressure gauge adapter
Semi-automatic drain
40
TU-FR3-12-MAS5
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Pressure gauge adapter
Semi-automatic drain
5
TU-FR3-12-MED4
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Digital pressure switch
Automatic drain
40
TU-FR3-12-MED5
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Digital pressure switch
Automatic drain
5
TU-FR3-12-MES4
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Digital pressure switch
Semi-automatic drain
40
TU-FR3-12-MES5
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Digital pressure switch
Semi-automatic drain
5
TU-FR3-12-MGD4
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Integrated pressure gauge
Automatic drain
40
TU-FR3-12-MGD5
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Integrated pressure gauge
Automatic drain
5
TU-FR3-12-MGS4
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Integrated pressure gauge
Semi-automatic drain
40
TU-FR3-12-MGS5
TU-FR3
G 1/2"
Metal bowl
Integrated pressure gauge
Semi-automatic drain
5
TU-FR3-12-PAD4
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Pressure gauge adapter
Automatic drain
40
TU-FR3-12-PAD5
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Pressure gauge adapter
Automatic drain
5
TU-FR3-12-PAS4
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Pressure gauge adapter
Semi-automatic drain
40
TU-FR3-12-PAS5
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Pressure gauge adapter
Semi-automatic drain
5
TU-FR3-12-PED4
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Digital pressure switch
Automatic drain
40
TU-FR3-12-PED5
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Digital pressure switch
Automatic drain
5
TU-FR3-12-PES4
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Digital pressure switch
Semi-automatic drain
40
TU-FR3-12-PES5
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Digital pressure switch
Semi-automatic drain
5
TU-FR3-12-PGD4
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Integrated pressure gauge
Automatic drain
40
TU-FR3-12-PGD5
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Integrated pressure gauge
Automatic drain
5
TU-FR3-12-PGS4
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Integrated pressure gauge
Semi-automatic drain
40
TU-FR3-12-PGS5
TU-FR3
G 1/2"
Protection case
Integrated pressure gauge
Semi-automatic drain
5
TU-FR3-14-MAD4
TU-FR3
G 1/4"
Metal bowl
Pressure gauge adapter
Automatic drain
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TU-FR4 - Filter regulator Size 4 metal bowl
Vesta
06.06.2022
TU-FR4 - Filter regulator Size 4 protection case
Vesta
06.06.2022
TU-VS - Slow-start/Shut-off valve
Vesta
06.06.2022
TU-VM3/4 - ON/OFF valve size 3 and 4
Vesta
06.06.2022
E Series - Valves and solenoid valves
Vesta
09.06.2023
G SERIES - Air Filter-regulator
BLCH
23.02.2021
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W
CKD
13.07.2023
MV36 - Flow Control with Swivelling acetal push-in fitting and Handwheel
C Matic
11.03.2021
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W-P4 Series - Filter-regulator , Standard whi...
CKD
03.06.2024
GAFR - Filter regulators
Pimatic
10.03.2020
Filter regulator BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
GN 882 - Breather filters
Elesa+Ganter
21.06.2024
Modèle 34-1012 - Raccord de tube avec filtre, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
TU-L3 - Lubricator size 3
Vesta
06.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성