피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TSR - Triple swivel ring, high tensile, classe > 8
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/tsr_asmtab.prj},{NB=TSRM30_0},{REF=TSRM30},{REFOLD=TSR M 30},{ROT=0},{WILL=6.3 t},{SF=5},{DIA=M30 (x3.5)},{L1=45},{L2=100/100},{LMAXI=200},{TT=250 N.m},{XX=45},{S1=14},{S2=24},{A=62},{B=105},{C=60},{D=80},{E=45},{F=20},{G=106},{WEI=3.05},{INFO=INFO},{PPATH=tsr_sbl.prj},{V1=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WILL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
LMAXI
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
XX
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WEI
Weight
[Kg]
TSRM8
TSRM8
0.3 t
5
M8 (x1.25)
14
-
179
6 N.m
18
8
16
33
56
30
41
25
10
58
0.43
TSRM10
TSRM10
0.6 t
5
M10 (x1.50)
17
50/50
179
10 N.m
18
8
16
33
56
30
41
25
10
58
0.44
TSRM12
TSRM12
1 t
5
M12 (x1.75)
21
50/50
179
15 N.m
18
8
16
33
56
30
41
25
10
58
0.45
TSRM14
TSRM14
1.3 t
5
M14 (x2)
23
-
170
30 N.m
24
8
20
45
76
45
56
37
14
79
1.13
TSRM16
TSRM16
1.6 t
5
M16 (x2)
27
110/110
170
50 N.m
24
8
20
45
76
45
56
37
14
79
1.14
TSRM18
TSRM18
2 t
5
M18 (x2.5)
27
-
170
70 N.m
28
8
20
45
76
45
56
37
14
79
1.18
TSRM20
TSRM20
2.5 t
5
M20 (x2.5)
30
100/100
170
100 N.m
28
8
20
45
81
45
56
37
14
79
1.19
TSRM22
TSRM22
3 t
5
M22 (x2.5)
33
-
200
120 N.m
45
14
24
62
105
60
80
45
20
106
2.80
TSRM24
TSRM24
4 t
5
M24 (x3)
36
100/100
200
160 N.m
45
14
24
62
105
60
80
45
20
106
2.84
TSRM27
TSRM27
5 t
5
M27 (x3)
36
-
200
160 N.m
45
14
24
62
105
60
80
45
20
106
2.95
TSRM30
TSRM30
6.3 t
5
M30 (x3.5)
45
100/100
200
250 N.m
45
14
24
62
105
60
80
45
20
106
3.05
TSRM36
TSRM36
10 t
5
M36 (x4)
54
-
-
320 N.m
54
19
30
81
140
80
111
71
30
148
7.57
TSRM42
TSRM42
12.5 t
5
M42 (x4.5)
63
-
-
400 N.m
58
19
30
84
146
80
111
71
30
148
7.77
TSRM48
TSRM48
20 t
4
M48 (x5)
68
-
-
600 N.m
69
19
30
100
178
110
135
90
42
180
17.53
TSRM56
TSRM56
22 t
4
M56 (x5.5)
78
-
-
600 N.m
73
19
30
104
184
110
135
90
42
190
18.00
TSR3/8
TSR3/8
1.200 LBS
5
UNC 3/8-16
17
-
-
8 F.L
18
5/16
5/8
33
56
30
41
25
10
58
0.44
TSR1/2
TSR1/2
2.200 LBS
5
UNC 1/2-13
21
-
-
12 F.L
18
5/16
5/8
33
56
30
41
25
10
58
0.44
TSR5/8
TSR5/8
3.800 LBS
5
UNC 5/8-11
24
-
-
40 F.L
24
5/16
20
45
75
45
56
37
14
79
1.14
TSR3/4
TSR3/4
5.500 LBS
5
UNC 3/4-10
30
-
-
80 F.L
24
5/16
20
45
75
45
56
37
14
79
1.18
TSR1
TSR1
10.000 LBS
5
UNC 1-8
36
-
-
125 F.L
41
9/16
24
62
84
60
80
45
20
106
2.84
TSR11/4
TSR11/4
14.000 LBS
5
UNC 1 1/4-7
46
-
-
200 F.L
41
9/16
24
84
146
80
111
71
30
106
7.15
TSR11/2
TSR11/2
20.000 LBS
5
UNC 1 1/2-6
61
-
-
300 F.L
54
3/4
30
84
146
80
111
71
30
148
7.68
TSR2
TSR2
50.000 LBS
4
UNC 2-4 1/2
76
-
-
450 F.L
66
3/4
30
104
184
110
135
90
42
190
17.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSP - Double swivel lifting point, High tensile, Class > 8
D-M-E
06.03.2023
VWBG - Heavy duty swivel hoist rings
RUD
29.02.2024
DSR - Double swivel rings, High tensile, Class > 8
D-M-E
04.08.2020
DSS - Double swivel shackle, High tensile, Class > 8
D-M-E
04.08.2020
DSR+C - Double swivel rings with centring, High tensile, Class > 8
D-M-E
04.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성