피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRL - Radial Oil Seal TRL
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRL
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trl/rwdr_trl_asmtab.prj},{NB=TRL387x431x22.5-4NC01 (0)},{IDNR=},{D1=387.000},{D2=431.000},{B=22.500},{F=22.000},{NUT=0},{MC=4NC01},{TRL=x},{PPATH=rwdr_trl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
F
Installation height
[mm]
OM
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRL100x125.4x12.7-4NC01
TRL100x125.4x12.7
100.000
125.400
12.700
12.700
Carbon steel
TRL100x132x12.5-4NC01
TRL100x132x12.5
100.000
132.000
12.500
16.000
Carbon steel
TRL115x137x9-4NC01
TRL115x137x9
115.000
137.000
9.000
11.000
Carbon steel
TRL115x140x13-4NC01
TRL115x140x13
115.000
140.000
13.000
12.500
Carbon steel
TRL120x160x16-4NC01
TRL120x160x16
120.000
160.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL133x165x12.5-4NC01
TRL133x165x12.5
133.000
165.000
12.500
16.000
Carbon steel
TRL140x180x16-4NC01
TRL140x180x16
140.000
180.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL150x180x12-4NC01
TRL150x180x12
150.000
180.000
12.000
15.000
Carbon steel
TRL150x190x16-4NC01
TRL150x190x16
150.000
190.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL156x195x15-4NC01
TRL156x195x15
156.000
195.000
15.000
19.500
Carbon steel
TRL160x200x16-4NC01
TRL160x200x16
160.000
200.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL165x195x15-4NC01
TRL165x195x15
165.000
195.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRL170x200x12-4NC01
TRL170x200x12
170.000
200.000
12.000
15.000
Carbon steel
TRL170x210x16-4NC01
TRL170x210x16
170.000
210.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL175x205x15-4NC01
TRL175x205x15
175.000
205.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRL180x210x15-4NC01
TRL180x210x15
180.000
210.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRL180x220x16-4NC01
TRL180x220x16
180.000
220.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL185x215x15-4NC01
TRL185x215x15
185.000
215.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRL185x225x16-4NC01
TRL185x225x16
185.000
225.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL190x220x15-4NC01
TRL190x220x15
190.000
220.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRL190x230x16-4NC01
TRL190x230x16
190.000
230.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL200x230x15-4NC01
TRL200x230x15
200.000
230.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRL200x240x16-4NC01
TRL200x240x16
200.000
240.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL210x250x16-4NC01
TRL210x250x16
210.000
250.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRL215x245x16-4NC01
TRL215x245x16
215.000
245.000
16.000
15.000
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성