TSS Type TRJ - Radial Oil Seal TRJ
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRJ
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trj/rwdr_trj_asmtab.prj},{NB=TRJ290x350x25-4NC01 (0)},{IDNR=},{D1=290.000},{D2=350.000},{B=25.000},{F=30.000},{NUT=0},{MC=4NC01},{TRJ=x},{PPATH=rwdr_trj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
F
Installation height
[mm]
OM
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRJ100x115x8.9-4NC01
TRJ100x115x8.9
100.000
115.000
8.900
7.500
Carbon steel
TRJ100x115x9-4NC01
TRJ100x115x9
100.000
115.000
9.000
7.500
Carbon steel
TRJ100x120x13-4NC01
TRJ100x120x13
100.000
120.000
13.000
10.000
Carbon steel
TRJ100x125x13-4NC01
TRJ100x125x13
100.000
125.000
13.000
12.500
Carbon steel
TRJ100x125x15-4NC01
TRJ100x125x15
100.000
125.000
15.000
12.500
Carbon steel
TRJ100x125.4x12.7-4NC01
TRJ100x125.4x12.7
100.000
125.400
12.700
12.700
Carbon steel
TRJ100x130x12-4NC01
TRJ100x130x12
100.000
130.000
12.000
15.000
Carbon steel
TRJ100x130x15-4NC01
TRJ100x130x15
100.000
130.000
15.000
15.000
Carbon steel
TRJ100x132x12.5-4NC01
TRJ100x132x12.5
100.000
132.000
12.500
16.000
Carbon steel
TRJ100x140x16-4NC01
TRJ100x140x16
100.000
140.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRJ105x129x13-4NC01
TRJ105x129x13
105.000
129.000
13.000
12.000
Carbon steel
TRJ105x130x12-4NC01
TRJ105x130x12
105.000
130.000
12.000
12.500
Carbon steel
TRJ105x130x13-4NC01
TRJ105x130x13
105.000
130.000
13.000
12.500
Carbon steel
TRJ105x133.5x12.7-4NC01
TRJ105x133.5x12.7
105.000
133.500
12.700
14.300
Carbon steel
TRJ105x137x16-4NC01
TRJ105x137x16
105.000
137.000
16.000
16.000
Carbon steel
TRJ105x140x12-4NC01
TRJ105x140x12
105.000
140.000
12.000
17.500
Carbon steel
TRJ105x143x16-4NC01
TRJ105x143x16
105.000
143.000
16.000
19.000
Carbon steel
TRJ105x145x16-4NC01
TRJ105x145x16
105.000
145.000
16.000
20.000
Carbon steel
TRJ110x126x9-4NC01
TRJ110x126x9
110.000
126.000
9.000
8.000
Carbon steel
TRJ110x126x12-4NC01
TRJ110x126x12
110.000
126.000
12.000
8.000
Carbon steel
TRJ110x130x9-4NC01
TRJ110x130x9
110.000
130.000
9.000
10.000
Carbon steel
TRJ110x130x12-4NC01
TRJ110x130x12
110.000
130.000
12.000
10.000
Carbon steel
TRJ110x130x13-4NC01
TRJ110x130x13
110.000
130.000
13.000
10.000
Carbon steel
TRJ110x135x12-4NC01
TRJ110x135x12
110.000
135.000
12.000
12.500
Carbon steel
TRJ110x140x12-4NC01
TRJ110x140x12
110.000
140.000
12.000
15.000
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성