피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type ZL, Cylindrical
Elesa+Ganter
Conveyor components
GN 753.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/coveyor_components/gn753_1/gn753_1_zl.prj},{NB=Laufrolle GN 753.1-30-M5-ZL-3},{PARTNUMBER=GN 753.1-30-M5-ZL-3},{D1=30},{D2=-},{D2X=8},{D3=-},{D3X=0},{D4=M5},{D4X=5},{B1=10},{B2=7},{D5=12.0},{D6=12},{D6X=12},{L1=-},{L1X=0.0},{L2=-},{L2X=0.0},{L3=9},{L3X=9.0},{R=75},{SW=T25},{SWX=25},{T=10},{TX=10},{BB=800},{MAT=Kunststoff, Polyacetal (POM)},{KEN=Bolzen mit Innengewinde},{WEIGHT=0.0278},{CTN=83022000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{DX1=6.400},{LX1=21.000},{DX2=19.300},{LX2=18.000},{DX3=9.500},{CHAM=0.500},{L4X=10.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
-0,2
[mm]
D2
-0,02
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
B1
-0,2
[mm]
B2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
Torx
[mm]
T
min.
[mm]
BB
Load capacity radial dynamic
[N]
KEN
Identification No.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Track GN 753.1-22-B5-ZL-1
GN 753.1-22-B5-ZL-1
22
B5
-
-
7
5
8.5
-
-
-
-
-
-
400
with bore
0.0063
83022000
YES
Track GN 753.1-22-M5-ZL-2
GN 753.1-22-M5-ZL-2
22
-
M5
-
7
5
8.5
9
1.0
7.5
-
T10
-
400
Stud with external thread
0.0090
83022000
YES
Track GN 753.1-22-M4-ZL-3
GN 753.1-22-M4-ZL-3
22
-
-
M4
7
5
8.5
9
-
-
9
T10
7
400
Stud with internal thread
0.0113
83022000
YES
Track GN 753.1-25-B6-ZL-1
GN 753.1-25-B6-ZL-1
25
B6
-
-
8
6
10.5
-
-
-
-
-
-
600
with bore
0.0105
83022000
YES
Track GN 753.1-25-M5-ZL-2
GN 753.1-25-M5-ZL-2
25
-
M5
-
8
6
10.5
10
1.0
7.5
-
T15
-
600
Stud with external thread
0.0139
83022000
YES
Track GN 753.1-25-M4-ZL-3
GN 753.1-25-M4-ZL-3
25
-
-
M4
8
6
10.5
10
-
-
9
T15
8
600
Stud with internal thread
0.0171
83022000
YES
Track GN 753.1-30-B8-ZL-1
GN 753.1-30-B8-ZL-1
30
B8
-
-
10
7
12.0
-
-
-
-
-
-
800
with bore
0.0166
83022000
YES
Track GN 753.1-30-M6-ZL-2
GN 753.1-30-M6-ZL-2
30
-
M6
-
10
7
12.0
12
1.5
9.0
-
T25
-
800
Stud with external thread
0.0233
83022000
YES
Track GN 753.1-30-M5-ZL-3
GN 753.1-30-M5-ZL-3
30
-
-
M5
10
7
12.0
12
-
-
9
T25
10
800
Stud with internal thread
0.0278
83022000
YES
Track GN 753.1-35-B10-ZL-...
GN 753.1-35-B10-ZL-1
35
B10
-
-
10
8
14.0
-
-
-
-
-
-
1000
with bore
0.0256
83022000
YES
Track GN 753.1-35-M8-ZL-2
GN 753.1-35-M8-ZL-2
35
-
M8
-
10
8
14.0
14
1.5
12.0
-
T30
-
1000
Stud with external thread
0.0370
83022000
YES
Track GN 753.1-35-M6-ZL-3
GN 753.1-35-M6-ZL-3
35
-
-
M6
10
8
14.0
14
-
-
12
T30
12
1000
Stud with internal thread
0.0438
83022000
YES
Track GN 753.1-42-B10-ZL-...
GN 753.1-42-B10-ZL-1
42
B10
-
-
12
9
17.0
-
-
-
-
-
-
1200
with bore
0.0443
83022000
YES
Track GN 753.1-42-M8-ZL-2
GN 753.1-42-M8-ZL-2
42
-
M8
-
12
9
17.0
14
1.5
12.0
-
T30
-
1200
Stud with external thread
0.0575
83022000
YES
Track GN 753.1-42-M6-ZL-3
GN 753.1-42-M6-ZL-3
42
-
-
M6
12
9
17.0
14
-
-
12
T30
12
1200
Stud with internal thread
0.0637
83022000
YES
Track GN 753.1-50-B10-ZL-...
GN 753.1-50-B10-ZL-1
50
B10
-
-
14
11
19.0
-
-
-
-
-
-
1500
with bore
0.0742
83022000
YES
Track GN 753.1-50-M8-ZL-2
GN 753.1-50-M8-ZL-2
50
-
M8
-
14
11
19.0
14
1.5
12.0
-
T30
-
1500
Stud with external thread
0.0886
83022000
YES
Track GN 753.1-50-M6-ZL-3
GN 753.1-50-M6-ZL-3
50
-
-
M6
14
11
19.0
14
-
-
12
T30
12
1500
Stud with internal thread
0.0949
83022000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type KV, Convex
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type KV, Convex
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with bore, Type ZL cylindrical
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with threaded stud, Type KF wedge-shaped
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Guide rollers, Type KR, circular (O-ring)
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with bore, Type KV convex
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with bore, Type KK concave
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with bore, Type KF wedge-shaped
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Guide rollers, Type KR, circular (O-ring)
Ganter
12.04.2024
GN 753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type ZL, Cylindrical
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with threaded stud, Type KV convex
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with threaded stud, Type KK concave
Ganter
12.04.2024
GN 753 - Castors with threaded stud, Type ZL cylindrical
Ganter
12.04.2024
VMQN, VMQB, VMQG - Guide Rollers - V Groove 90 Degree Type
Misumi
06.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성