피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6797 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_6797_j.prj},{NB=Zahnscheibe DIN 6797 J J 10.5 37320.100.001(High)},{CNSORDERNO=37320.100.001},{D=10.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=0.900},{DA=10.500},{DW=18.000},{H=0.900},{N=9.000},{NENNID=M10},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6797 J},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Internal teeth},{TYPE=Toothed lock washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=350-425 HV10},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2451},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492768094},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=J 10.5},{FAB_GEO=For nom. size=M10;d1=10.5;d2=18;s=0,9},{FAB_ARTICLENUMBER=37320.100.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth
[mm]
Tooth lock washer DIN 679...
37320.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00005
NEN2451
Y
8715492768025
73182100
31161801
EC002345
500
3.200
6.000
0.400
6.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00009
NEN2451
Y
8717077334571
73182100
31161801
EC002345
500
3.700
7.000
0.500
6.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00010
NEN2451
Y
8715492768032
73182100
31161801
EC002345
500
4.300
8.000
0.500
8.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00020
NEN2451
Y
8715492768056
73182100
31161801
EC002345
250
5.300
10.000
0.600
8.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00025
NEN2451
Y
8715492768063
73182100
31161801
EC002345
250
6.400
11.000
0.700
8.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.070.001
M7
7.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00035
NEN2451
Y
8717077086005
73182100
31161801
EC002345
250
7.400
12.500
0.800
8.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00055
NEN2451
Y
8715492768087
73182100
31161801
EC002345
200
8.400
15.000
0.800
8.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00090
NEN2451
Y
8715492768094
73182100
31161801
EC002345
200
10.500
18.000
0.900
9.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00120
NEN2451
Y
8715492768100
73182100
31161801
EC002345
200
13.000
20.500
1.000
10.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00200
NEN2451
Y
8717077086012
73182100
31161801
EC002345
500
15.000
24.000
1.000
10.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00216
NEN2451
Y
8715492768131
73182100
31161801
EC002345
100
17.000
26.000
1.200
12.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.200.001
M20
21.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00410
NEN2451
Y
8715492768162
73182100
31161801
EC002345
100
21.000
33.000
1.400
12.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.220.001
M22
22.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00600
NEN2451
Y
8717077086029
73182100
31161801
EC002345
100
23.000
35.000
1.500
14.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.240.001
M24
24.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00650
NEN2451
Y
8717077086036
73182100
31161801
EC002345
100
25.000
38.000
1.500
14.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.270.001
M27
27.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00850
NEN2451
Y
8717077086043
73182100
31161801
EC002345
100
28.000
44.000
1.600
14.000
Tooth lock washer DIN 679...
37320.300.001
M30
30.000
Fabory
DIN 6797 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00950
NEN2451
Y
8717077086050
73182100
31161801
EC002345
100
31.000
48.000
1.600
14.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 TX - Machine screw, raised cheese head (hexalobular)
Fabory
13.02.2023
DIN 6798 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6797 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
BN 1356 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), stainless ste...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6798 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN 6797 I - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 128 A v2 - Curved spring lock washers
Fabory
13.02.2023
BN 20229 - Flat washers without chamfer, series M (medium) (~NFE 25-513 M),...
Bossard Catalog
31.10.2023
NPB - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
DIN 6798 V - Tooth lock washers, form V
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성