피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Throttle valve rotary knob stepless flange - HoKa throttle valve with rotary knob, stepless, with flange on both sides, 4th generation
Funken
Ventilation fittings
Dampers
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/drosselklappen/drosselklappe_dknopf_flansch_stufenlos_asmtab.prj},{NB=Drosselklappe PP, Innendurchmesser = 355 - 10031579(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10031579},{CNSPRICE=137.40},{CNSMASSEXACT=0.000},{DA=355},{LGES=230},{L=50.0},{L1=70},{LX=170},{L1X=70},{LX2=115},{TOL=2.4},{S=4.0},{D=349.700},{D1=355.700},{D2=357.700},{D3=366.529},{B=24.676},{B1=208.604},{V=1},{V1=2},{MCODE=3.klpdr.dksl.fl.4g:s.0355},{ARTD=HoKa PP Drosselklappe Ø355 mit Drehknopf und Flansch, stufenlos verstellbar inkl. Arretierschraube, 4. Generation},{ARTE=HoKa PP damper valve operated by control knob incl. locking screw, continuously adjustable Ø 355 mm with flanges, 4th generation},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
[mm]
CNSPRICE
Price
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
FARD
Color knob
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
LGES
Total length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Throttle valve PVC, inner...
10031462
45.15
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
75
188
27.5
75
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031464
48.50
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
90
188
35.0
60
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031468
52.40
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
110
210
40.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031472
52.60
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
125
210
40.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031475
56.30
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
140
210
37.5
75
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031477
57.90
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
160
210
40.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031479
62.10
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
180
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031480
65.60
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
200
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031481
68.90
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
225
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031482
70.60
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
250
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031483
75.60
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
280
230
47.5
75
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031484
90.70
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
315
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031485
94.60
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
355
230
50.0
70
3.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031486
102.10
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
RAL 7011
black
400
240
50.0
80
3.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031505
62.10
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
75
188
27.5
75
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031506
68.50
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
90
188
35.0
60
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031507
74.00
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
110
210
40.0
70
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031508
79.00
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
125
210
40.0
70
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031509
81.80
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
140
210
37.5
75
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031510
85.20
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
160
210
40.0
70
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031511
91.00
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
180
230
50.0
70
3.5
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031512
97.00
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
200
230
50.0
70
3.5
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031513
101.20
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
225
230
50.0
70
3.5
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031514
109.00
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
250
230
50.0
70
3.5
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031515
116.10
HoKa PE damper valve oper...
PE
black
black
280
230
47.5
75
3.5
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Throttle valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flang...
Funken
14.02.2024
Damper valve control knob flange - HoKa butterfly valve with rotary knob, w...
Funken
14.02.2024
Damper valve control knob flange - HoKa butterfly valve with rotary knob, w...
Hoka
09.02.2024
7005 - ELBOW 90°
VDL
23.02.2023
34.008 - Throttle Valve
agru
15.09.2022
Throttle valve handle sleeve - HoKa butterfly valve with handle, with socke...
Funken
14.02.2024
Throttle valve rotary knob stepless sleeve - HoKa throttle valve with rotar...
Funken
14.02.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Funken
14.02.2024
Throttle valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flang...
Hoka
09.02.2024
Throttle valve rotary knob stepless flange - HoKa throttle valve with rotar...
Hoka
09.02.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Hoka
09.02.2024
Shut-off damper rotary knob stepless sleeve - HoKa shut-off damper incl. se...
Funken
14.02.2024
Damper valve control knob socket - HoKa butterfly valve with rotary knob, w...
Funken
14.02.2024
DPA-CRVZS - Druckbooster
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성