피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VR.FP - Three-spoke handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
VR.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/1_spoke_handwheels/vr_fp_combi/vr_fp_asmtab.prj},{NB=Three-spoke handwheels VR.160 FP},{CODE=77411},{DESCRIPTION=VR.160 FP},{DIM01=157},{DIM02=50},{DIM03=22},{DIM04=32},{DIM05=24.0},{DIM06=38},{DIM07=15},{DIM08=20},{DIM09=16},{DIM10=18.3},{DIM11=5},{DIM12=165},{DIM13=12},{WEIGHT=455},{RU=59.000},{REZ=21.700},{VS=3.000},{RR=9.000},{SS=37.000},{VP=15.000},{KP=17},{GR=5.000},{KUG=135.000},{PR1=14.0},{PR2=5.0},{PR3=26.0},{R1=3.0},{R2=3.0},{R3=35},{KUT=14},{PPATH=vr_fp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
d'
[mm]
DIM09
d''
[mm]
DIM10
t
[mm]
DIM11
b
[mm]
DIM12
C
[Nm]
DIM13
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Three-spoke handwheels VR...
77111
VR.100 FP
98
40
14
24
20.0
36
12
16
13
15.3
5
67
5
175
Three-spoke handwheels VR...
77211
VR.125 FP
124
45
18
24
20.0
36
12
16
13
15.3
5
120
8
240
Three-spoke handwheels VR...
77311
VR.140 FP
139
47
20
32
24.0
38
15
20
16
18.3
5
165
12
390
Three-spoke handwheels VR...
77411
VR.160 FP
157
50
22
32
24.0
38
15
20
16
18.3
5
165
12
455
Three-spoke handwheels VR...
77511
VR.180 FP
180
56
24
40
31.0
43
15
26
22
24.8
6
280
15
700
Three-spoke handwheels VR...
77611
VR.200 FP
198
57
26
40
30.5
43
15
26
22
24.8
6
300
16
750
Three-spoke handwheels VR...
77711
VR.250 FP
247
66
30
49
38.0
44
15
34
27
30.3
8
405
19
1235
Three-spoke handwheels VR...
77811
VR.300 FP
288
78
32
58
47.0
56
18
42
34
37.3
10
800
33
2060
Three-spoke handwheels VR...
77901
VR.375 FP
375
108
40
58
48.0
77
26
45
40
43.3
12
1450
70
3900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성