피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH 413 - Hexagon socket head shoulder screws
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th413.prj},{NB=TH413 12xM10x25 },{CNSORDERNO=TH413 12xM10x25 },{D1=12},{D=M10},{L2=16.0},{D2=18},{K=9.0},{T=4.9},{E=7.0},{SW=6},{L1=25},{DX=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
L1
[mm]
TH413 6xM5x10
TH413 6xM5x10
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
10
TH413 6xM5x16
TH413 6xM5x16
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
16
TH413 6xM5x20
TH413 6xM5x20
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
20
TH413 6xM5x25
TH413 6xM5x25
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
25
TH413 6xM5x30
TH413 6xM5x30
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
30
TH413 6xM5x40
TH413 6xM5x40
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
40
TH413 6xM5x50
TH413 6xM5x50
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
50
TH413 6xM5x55
TH413 6xM5x55
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
55
TH413 6xM5x60
TH413 6xM5x60
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
60
TH413 6xM5x65
TH413 6xM5x65
6
M5
9.5
10
4.5
2.4
3.6
3
65
TH413 8xM6x16
TH413 8xM6x16
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
16
TH413 8xM6x20
TH413 8xM6x20
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
20
TH413 8xM6x25
TH413 8xM6x25
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
25
TH413 8xM6x30
TH413 8xM6x30
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
30
TH413 8xM6x40
TH413 8xM6x40
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
40
TH413 8xM6x50
TH413 8xM6x50
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
50
TH413 8xM6x55
TH413 8xM6x55
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
55
TH413 8xM6x60
TH413 8xM6x60
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
60
TH413 8xM6x65
TH413 8xM6x65
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
65
TH413 8xM6x70
TH413 8xM6x70
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
70
TH413 8xM6x80
TH413 8xM6x80
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
80
TH413 8xM6x90
TH413 8xM6x90
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
90
TH413 8xM6x100
TH413 8xM6x100
8
M6
11.0
13
5.5
3.3
4.7
4
100
TH413 10xM8x16
TH413 10xM8x16
10
M8
13.0
16
7.0
4.1
5.9
5
16
TH413 10xM8x20
TH413 10xM8x20
10
M8
13.0
16
7.0
4.1
5.9
5
20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
N260 Shoulder screws - Springs
Tecnorm
08.08.2016
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel
MÄDLER
10.04.2024
244.17. - Shoulder screw
FIBRO
21.07.2023
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.04.2024
FMSB, FSMSB, FMSBG, FSMSBG, FMSBH, FSMSBH - Low Head Shoulder Bolts - L, F ...
Misumi
03.06.2021
FE 831 LB - Compression springs, ISO 10243, Green: light load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
13-1914, 13-1922 - Stripper Bolt
80/20
09.11.2023
TH110 - Hexagon socket head cap screws, DIN 912
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
3440 - Ground shoulder screws
Kern
26.02.2019
Mold and die springs Green mm - Extra heavy duty (color coded green)-Metric
D-M-E
03.04.2024
D15.02 - Bolt
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
GB 5281-85 - Hexagon socket head shoulder screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성