피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TFB F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, bonded seal
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Complete flange connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/cfc_parts/tfb_flare_flange_connection_6000psi.prj},{NB=TFB -Flare flange connection F37-632-60X6.0TFBCF},{ERMETO=F37-632-60X6.0TFBCF},{ERMETO1=IN32-60X6.0TFBCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{D1=45.5},{A=44.5},{B=96.8},{C=11.0},{WEIGHT=2.64000},{PPATH=assemblies/tfb_flare_flange_connection_6000psi_asmtpl.prj},{V=1},{G=114},{H=133.50},{M=128},{N=120},{O=137},{L=40},{R1=18.0},{R2=57.0},{D2=72.0},{D3=61.0},{H1=0.00},{D140=22},{D125=10.0},{ZOOM=1.05},{ZFACTOR=1.4},{ROD=60},{RW=6.0},{OD=70},{D10=45.5},{NUTOD=64},{BS=1.1},{ERMETO2=F37-632-60X6.0TFBCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
D1
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Pipe distance measured
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TFB -Flare flange connect...
F37-608-16X2.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
9.5
18.2
40.5
8.0
0.24000
TFB -Flare flange connect...
F37-608-18X2.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
11.5
18.2
40.5
8.0
0.24000
TFB -Flare flange connect...
F37-608-20X2.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
13.5
18.2
40.5
8.0
0.24000
TFB -Flare flange connect...
F37-608-20X2.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
13.5
18.2
40.5
8.0
0.25400
TFB -Flare flange connect...
F37-608-25X2.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
13.5
18.2
40.5
10.0
0.25000
TFB -Flare flange connect...
F37-608-25X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
13.0
18.2
40.5
8.0
0.24000
TFB -Flare flange connect...
F37-612-20X2.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
13.5
23.8
50.8
8.0
0.41000
TFB -Flare flange connect...
F37-612-20X2.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
12.5
23.8
50.8
8.0
0.41000
TFB -Flare flange connect...
F37-612-25X2.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
17.5
23.8
50.8
10.0
0.41000
TFB -Flare flange connect...
F37-612-25X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
16.5
23.8
50.8
8.0
0.59000
TFB -Flare flange connect...
F37-612-30X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
19.0
23.8
50.8
8.5
0.56000
TFB -Flare flange connect...
F37-612-30X4.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
19.0
23.8
50.8
8.5
0.42000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-25X2.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
17.5
27.8
57.2
10.0
0.62000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-25X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
16.5
27.8
57.2
8.0
0.62000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-30X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
21.5
27.8
57.2
8.5
7.30000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-30X4.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
19.5
27.8
57.2
8.5
0.75000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-38X2.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25.0
27.8
57.2
9.5
0.64000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-38X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25.0
27.8
57.2
9.0
0.63000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-38X4.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25.0
27.8
57.2
10.0
0.68000
TFB -Flare flange connect...
F37-616-38X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25.0
27.8
57.2
8.0
0.62000
TFB -Flare flange connect...
F37-620-30X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
21.5
31.8
66.6
8.5
1.03000
TFB -Flare flange connect...
F37-620-30X4.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
19.5
31.8
66.6
8.5
1.04000
TFB -Flare flange connect...
F37-620-38X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
29.5
31.8
66.6
9.0
1.02000
TFB -Flare flange connect...
F37-620-38X4.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
27.0
31.8
66.6
10.0
1.13200
TFB -Flare flange connect...
F37-620-38X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
25.5
31.8
66.6
8.0
1.11000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R - Retaining ring flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
Parker
19.04.2024
TFV F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, F37 se...
Parker
31.05.2022
TT F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to tube connection
Parker
31.05.2022
TF F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to flange connection, flat ...
Parker
31.05.2022
WA Complete Part 6000psi - Weld adapter connection | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
BS - Bonded seal | SAE 3000/ISO 6162-1 | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
19.04.2024
1936-62 - Flat Socket Block Pipe Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
TFV - Flare flange connection | Tube to port connection, F37 seal
Parker
31.05.2022
Dry Break Quick Connect Coupling, Series NSA
Parker
19.10.2022
PAFS-M EO - SAE Straight 4 bolt flange with metric thread
Parker
31.05.2022
F37 - Flare flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint - Threaded flanges
Parker
19.04.2024
PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
BFV - Blind flange | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
19.04.2024
F37 - Flare flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
Parker
19.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성