피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
TERSB - 金属短型滚轮 轴承型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/tersb.prj},{NB=TERSB-D35A-L25},{CODE=TERSB},{D=35A},{DD=35},{L=25},{L1=25,20,30,40,50},{D1=8},{D1H7=22},{DH7=22},{DH=15},{B=7},{PDF=tersb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
D1H7
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
TERSB-D20-L15
TERSB-D20-L15
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
20
6
15
10
5
TERSB-D25-L20
TERSB-D25-L20
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
25
6
15
10
5
TERSB-D30-L20
TERSB-D30-L20
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
30
8
19
15
6
TERSB-D35A-L25
TERSB-D35A-L25
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
35A
8
22
15
7
TERSB-D35-L25
TERSB-D35-L25
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
35
10
22
18
6
TERSB-D40A-L25
TERSB-D40A-L25
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
40A
10
26
18
8
TERSB-D40-L25
TERSB-D40-L25
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
40
12
28
24
8
TERSB-D50A-L25
TERSB-D50A-L25
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
50A
12
32
24
10
TERSB-D50-L25
TERSB-D50-L25
直柱型
45#
四氧化三铁保护膜
50
15
32
28
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING D34X13 TPU
FM
21.06.2022
MBS - MLBS - Straight die bushes with tapered recesses - Die blancks
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
23.05.2022
ACLrp - Guide wheel for modular structure
HPC
17.02.2022
95057 - Guide rollers
norelem
30.05.2024
HCFT-wheel - Casters
Misumi
29.05.2023
12017, 12018, 12020, 12021_m - Roller Wheels with Ball Bearing Hub
80/20
31.07.2023
CB01A - Roller with bearing straight cylindrical
HEFA
14.06.2024
RORB,RORM,RORS,RORA,RORKS,RORKA,RORUS,RORUZ,RORUA,RORUP,RORGS,RORGA,RORHS,R...
Misumi
07.07.2021
CYLINDRICAL ROLLER BEARING D70X20 TPU
FM
21.06.2022
95062 - Wheels polyamide
norelem
30.05.2024
RLX/AC8 - Steel gravity rollers - For gravity conveying systems
HPC
03.08.2023
463752 - FTH 36x13/10-9K
Blickle
10.10.2023
95059 - Rollers heavy-load
norelem
30.05.2024
WPS - 导向型滚轮 平头型/双法兰型/锥头型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성