피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TBR - Flange T-block reducer | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/blocks/tbr_flansch_reduzier_t_block.prj},{NB=TBR - Flansch Reduzier-T-Block TBR632-620-632CFX},{ERMETO=TBR632-620-632CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 - 1 1/4 - 2},{D1=50},{D2=30},{L1=122},{L2=88},{L3=132},{L4=78},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=16},{KDM=13.835},{P=2.000},{L0=38},{L0T=32},{NDM2=20.000},{P2=2.500},{L=88.000},{L01=88.000},{W=45},{H=36.500},{H1=55.750},{H2=44.500},{B=79.300},{B1=96.800},{V1=1},{WEIGHT=8.56000},{ERMETO2=TBR632-620-632CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Length
[mm]
KDM
[mm]
L0T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TBR - Flange T - block re...
TBR620-616-620CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4 - 1 - 1 1/4
30
25
86
64
90
57
10.106
25
3.10000
TBR - Flange T - block re...
TBR624-620-624CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2
38
30
100
74
100
66
10.106
25
4.23950
TBR - Flange T - block re...
TBR624-616-624CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2 - 1 - 1 1/2
38
25
100
74
100
66
11.835
27
4.34810
TBR - Flange T - block re...
TBR632-624-632CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 - 1 1/2 - 2
50
38
122
88
132
78
11.835
27
8.30000
TBR - Flange T - block re...
TBR632-620-632CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 - 1 1/4 - 2
50
30
122
88
132
78
13.835
32
8.56000
TBR - Flange T - block re...
TBR620-616-620SSX
Stainless Steel
1 1/4 - 1 - 1 1/4
30
25
86
64
90
57
10.106
25
3.00000
TBR - Flange T - block re...
TBR624-620-624SSX
Stainless Steel
1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2
38
30
100
74
100
66
10.106
25
4.61300
TBR - Flange T - block re...
TBR624-616-624SSX
Stainless Steel
1 1/2 - 1 - 1 1/2
38
25
100
74
100
66
11.835
27
4.61300
TBR - Flange T - block re...
TBR632-624-632SSX
Stainless Steel
2 - 1 1/2 - 2
50
38
122
88
132
78
11.835
27
8.31900
TBR - Flange T - block re...
TBR632-620-632SSX
Stainless Steel
2 - 1 1/4 - 2
50
30
122
88
132
78
13.835
32
8.31900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성