TBOA, TTBOA, MTBOA - 오픈벨트-아이언 고무
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/mtboa.prj},{NB=MTBOA-MA5100-50},{MATB=Iron Rubber (Polyurethane)},{MATCW=High Tension Steel Code},{OT=0~80},{BT=MA5},{BNW=100},{NT=50},{PITCH=5.000},{ANGLE=0},{H=3.2},{HH=1.70},{II=1.50},{LRR=0.00},{W=38.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATCW
심선 재질
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
BT
벨트타입
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
ANGLE
2θ(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
LRR
Lr
[mm]
W
단위 질량(폭10mm)
[g/m]
BW
벨트폭
[mm]
AT
허용장력
[N]
AMJ
적용접속 메탈조인트
ⁿ/ₐ
TBOA-XL025-30
TBOA-XL025-30
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
XL
5.080
50
2.3
1.27
1.03
2.57
22.0
6.4
180
TBCK-XL025
TBOA-L050-30
TBOA-L050-30
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
L
9.525
40
3.6
1.69
1.91
4.65
36.2
12.7
640
TBCK-L050
TBOA-H075-45
TBOA-H075-45
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
H
12.700
40
4.3
2.29
2.01
6.12
41.7
19.1
960
TBCK-H075
MTBOA-MA3070-40
MTBOA-MA3070-40
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
MA3
3.000
0
2.0
1.10
0.90
0.00
20.8
7.0
200
TBCK-MA3070
MTBOA-MA5100-50
MTBOA-MA5100-50
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
MA5
5.000
0
3.2
1.70
1.50
0.00
38.4
10.0
470
TBCK-MA5100
MTBOA-MA8150-60
MTBOA-MA8150-60
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
MA8
8.000
0
4.6
2.80
1.80
0.00
59.2
15.0
1620
TBCK-MA8150
TTBOA-T5100-40
TTBOA-T5100-40
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
T5
5.000
40
2.2
1.20
1.00
2.67
20.8
10.0
300
TBCK-T5100
TTBOA-T10150-40
TTBOA-T10150-40
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
T10
10.000
40
4.5
2.50
2.00
5.32
40.0
15.0
640
TBCK-T10150
TTBOA-AT5100-40
TTBOA-AT5100-40
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
AT5
5.000
50
2.7
1.20
1.50
0.00
36.0
10.0
470
TBCK-AT5100
TTBOA-AT10150-40
TTBOA-AT10150-40
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
0~80
AT10
10.000
50
4.5
2.50
2.00
0.00
60.0
15.0
1620
TBCK-AT10150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성