피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
TBH01 11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbh01_11.prj},{NB=TBH02-d6.5-L10},{CODE=TBH02},{TYPE=biaozhunxing},{TOL=e9},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{QDDJ=A2-50},{DD=6.5},{GC=-0.025/-0.061},{L=10},{LPOOL=10,15,20,25,30,35,40,45,50},{M=5.0},{P=0.80},{D=10.0},{S=4.0},{HH=2.5},{K=5.0},{F=9.00},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance level
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
[mm]
QDDJ
power level
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
[mm]
P
Pitch P
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
TBH01-d6-L10
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.0
5.0
0.80
10.0
3.0
2.4
4.5
9.75
TBH01-d6.5-L10
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.5
5.0
0.80
10.0
3.0
2.4
4.5
9.75
TBH01-d8-L10
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
8.0
6.0
1.00
13.0
4.0
3.3
5.5
11.25
TBH01-d10-L16
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
10.0
8.0
1.25
16.0
5.0
4.2
7.0
13.25
TBH01-d13-L16
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
13.0
10.0
1.50
18.0
6.0
4.9
9.0
16.40
TBH01-d16-L20
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
16.0
12.0
1.75
24.0
8.0
6.6
11.0
18.40
TBH01-d20-L25
TBH01
Short head
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
20.0
16.0
2.00
30.0
10.0
8.8
14.0
22.40
TBH02-d4-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
4.0
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
3.0
5.00
TBH02-d4.5-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
4.5
3.0
0.50
7.0
2.5
1.6
3.0
6.00
TBH02-d5-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
5.0
3.0
0.50
8.0
2.5
1.6
3.5
6.00
TBH02-d5.5-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
5.5
4.0
0.70
9.0
3.0
2.2
4.0
7.00
TBH02-d6-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
6.0
4.0
0.70
9.0
3.0
2.0
4.0
7.00
TBH02-d6.5-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
6.5
5.0
0.80
10.0
4.0
2.5
5.0
9.00
TBH02-d8-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
8.0
6.0
1.00
13.0
5.0
3.0
6.0
9.00
TBH02-d10-L10
TBH02
Standard type
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
10.0
8.0
1.25
16.0
6.0
4.0
8.0
12.00
TBH11-d4-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
4.0
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
3.0
5.00
TBH11-d4.5-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
4.5
3.0
0.50
7.0
2.5
1.6
3.0
6.00
TBH11-d5-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
5.0
3.0
0.50
8.0
2.5
1.6
3.5
6.00
TBH11-d5.5-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
5.5
4.0
0.70
9.0
3.0
2.2
4.0
7.00
TBH11-d6-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.0
4.0
0.70
9.0
3.0
2.0
4.0
7.00
TBH11-d6.5-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.5
5.0
0.80
10.0
4.0
2.5
5.0
9.00
TBH11-d8-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
8.0
6.0
1.00
13.0
5.0
3.0
6.0
9.00
TBH11-d10-L10
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
10.0
8.0
1.25
16.0
6.0
4.0
8.0
12.00
TBH11-d12-L15
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
12.0
8.0
1.25
17.0
6.0
4.0
8.0
12.00
TBH11-d13-L15
TBH11
Standard type
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
13.0
10.0
1.50
18.0
8.0
5.0
10.0
16.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YSWF_J-YSWF - Rectangular spring,Very light load spring,yellow
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH83_84 - Slotted shoulder screw / hexagon socket shoulder screw/Economica...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UAC01_37 - Metal washer · ordinary type / precision type · thickness select...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWC - Rectangular spring - ultra light load spring (Purple)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBK01_65 - Hexagon Nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWL_J-YSWL - Rectangular spring, light load spring,blue
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFG01_02 - Oil free bushing · bronze casting · straight column type · inner...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFN01 - Oil free bushing, copper alloy, shoulder type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YWFH - Heat-resistant compression spring Allowable displacement L×60%
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBK43_44 - Locknut/Non-metallic insert hexagon lock nuts
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFV01 - Oil free bushing, composite layer type and straight column type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWY - Rectangular spring · super compression spring (light green)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBK41_42 - Hexagon Nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성