카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TBEbase - Base plate for economic mini-table - Simplified view
HPC
Linear components
Drive modules
Slides and leadscrew actuators
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/slides/tbe_base.prj},{NB=hpc_TBE12-150/BASE},{TIGE=TBE12},{PCRS=150},{C=83},{HB=9.5},{LB=232},{E0=46},{E1=73},{F=12},{D1=6.5},{D2=11},{P2=6.5},{MAS=0.50},{REP=Simplified view},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TIGE
For table
ⁿ/ₐ
PCRS
Stroke
[mm]
C
[mm]
HB
[mm]
LB
[mm]
E0
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
P2
[mm]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - TBE10-50/BASE
TBE10-50/BASE
TBE10
50
69
9.0
110
26
59
12
5.2
9
5.0
0.20
Simplified view
HPC - TBE10-100/BASE
TBE10-100/BASE
TBE10
100
69
9.0
160
26
59
12
5.2
9
5.0
0.28
Simplified view
HPC - TBE12-50/BASE
TBE12-50/BASE
TBE12
50
83
9.5
132
46
73
12
6.5
11
6.5
0.30
Simplified view
HPC - TBE12-100/BASE
TBE12-100/BASE
TBE12
100
83
9.5
182
46
73
12
6.5
11
6.5
0.40
Simplified view
HPC - TBE12-150/BASE
TBE12-150/BASE
TBE12
150
83
9.5
232
46
73
12
6.5
11
6.5
0.50
Simplified view
HPC - TBE12-200/BASE
TBE12-200/BASE
TBE12
200
83
9.5
282
46
73
12
6.5
11
6.5
0.60
Simplified view
HPC - TBE16-50/BASE
TBE16-50/BASE
TBE16
50
98
11.5
150
58
88
16
6.5
11
6.5
0.47
Simplified view
HPC - TBE16-100/BASE
TBE16-100/BASE
TBE16
100
98
11.5
200
58
88
16
6.5
11
6.5
0.62
Simplified view
HPC - TBE16-150/BASE
TBE16-150/BASE
TBE16
150
98
11.5
250
58
88
16
6.5
11
6.5
0.77
Simplified view
HPC - TBE16-200/BASE
TBE16-200/BASE
TBE16
200
98
11.5
300
58
88
16
6.5
11
6.5
0.92
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성