您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TB6 ZZ,TBF6 ZZ - 带止动螺丝轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/tb6900zz_asmtab.prj},{NB=TB6201ZZ},{MATR=1},{MATC=SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10)},{MATS=304 Stainless Steel(Equivalent product)},{OT=-40~150},{BN=6201ZZ},{DD=12},{DDTOL=+0.015/0},{D=32},{TBW=19.0},{TBFW=19},{B=10},{M=M4},{M1=4},{RR=0.6},{CR=6.80},{COR=3.05},{MASS=47},{B11=9.500},{DD11=2.320},{DD22=3.095},{W1=15.500},{L=5.000},{PPATH=tb6900zz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
保持器/密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
RR
r (最小)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
MASS
重量(参考)
[g]
TB6900ZZ
TB6900ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6900ZZ
10
+0.015/0
22
13.0
6
M3
0.3
2.70
1.27
13
TB6000ZZ
TB6000ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6000ZZ
10
+0.015/0
26
15.0
8
M3
0.3
4.55
1.96
24
TB6200ZZ
TB6200ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6200ZZ
10
+0.015/0
30
17.0
9
M4
0.6
5.10
2.39
41
TB6901ZZ
TB6901ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6901ZZ
12
+0.015/0
24
13.0
6
M3
0.3
2.89
1.46
15
TB6001ZZ
TB6001ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6001ZZ
12
+0.015/0
28
15.0
8
M3
0.3
5.10
2.39
27
TB6201ZZ
TB6201ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6201ZZ
12
+0.015/0
32
19.0
10
M4
0.6
6.80
3.05
47
TB6902ZZ
TB6902ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6902ZZ
15
+0.015/0
28
14.0
7
M3
0.3
4.30
2.25
22
TB6002ZZ
TB6002ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6002ZZ
15
+0.015/0
32
16.5
9
M3
0.3
5.60
2.84
40
TB6202ZZ
TB6202ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6202ZZ
15
+0.015/0
35
20.0
11
M4
0.6
7.65
3.75
59
TB6904ZZ
TB6904ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6904ZZ
20
+0.018/0
37
18.0
9
M4
0.3
6.40
3.70
51
TB6004ZZ
TB6004ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6004ZZ
20
+0.018/0
42
21.0
12
M5
0.6
9.40
5.05
87
TB6204ZZ
TB6204ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6204ZZ
20
+0.018/0
47
23.0
14
M5
1.0
12.80
6.65
132
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表