피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TB3EF15 - Timing Belts - 0.118" Circular Pitch (GT)
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/tb3ef15.prj},{NB=TB3EF15-138},{DES=MAX-M-DRIVE TIMING SERIES},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A191},{MAT=Nylon covered Neoprene (Black) Fiberglass Reinforced},{P=0.118},{N=138},{L=16.284},{W=0.590},{A1=0.095},{A2=0.045}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
Number of Grooves
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
W
Belt Width
[인치]
TB3EF15-33
TB3EF15-33
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
33
3.894
0.590
TB3EF15-37
TB3EF15-37
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
37
4.366
0.590
TB3EF15-41
TB3EF15-41
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
41
4.000
0.590
TB3EF15-43
TB3EF15-43
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
43
5.074
0.590
TB3EF15-53
TB3EF15-53
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
53
6.254
0.590
TB3EF15-55
TB3EF15-55
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
55
6.490
0.590
TB3EF15-60
TB3EF15-60
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
60
7.080
0.590
TB3EF15-61
TB3EF15-61
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
61
7.198
0.590
TB3EF15-63
TB3EF15-63
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
63
7.434
0.590
TB3EF15-67
TB3EF15-67
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
67
7.906
0.590
TB3EF15-73
TB3EF15-73
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
73
8.614
0.590
TB3EF15-75
TB3EF15-75
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
75
8.850
0.590
TB3EF15-80
TB3EF15-80
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
80
9.440
0.590
TB3EF15-81
TB3EF15-81
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
81
9.558
0.590
TB3EF15-85
TB3EF15-85
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
85
10.030
0.590
TB3EF15-89
TB3EF15-89
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
89
10.502
0.590
TB3EF15-94
TB3EF15-94
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
94
11.092
0.590
TB3EF15-97
TB3EF15-97
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
97
11.446
0.590
TB3EF15-100
TB3EF15-100
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
100
11.800
0.590
TB3EF15-113
TB3EF15-113
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
113
13.334
0.590
TB3EF15-116
TB3EF15-116
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
116
13.688
0.590
TB3EF15-119
TB3EF15-119
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
119
14.042
0.590
TB3EF15-125
TB3EF15-125
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
125
14.750
0.590
TB3EF15-131
TB3EF15-131
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
131
15.458
0.590
TB3EF15-138
TB3EF15-138
MAX-M-DRIVE TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Nylon covered Neoprene (B...
0.118
138
16.284
0.590
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14CCF - Cable Chain - .1475 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
24GCF - Drive Chains - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
31GCF - Drive Chains - 1/10 Pitch (.1000 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
24GBF - Gear Drive Belts - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
3DCF - Dual Chain - 4 mm (.1570 Circular Pitch)1/20th of Pi
WMBerg
06.06.2023
32GBF - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
3TDF - 3-D Belt - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) 1/20th of Pi
WMBerg
06.06.2023
GBN__2GT - High Torque Timing Belts 2GT
Misumi
29.05.2023
BN 670 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ~ISO 7089; VSM 13904), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
TJGAW - guoyafangzhixing
HEFA
14.06.2024
TB3EF - Timing Belts - 3mm (Nominal) Circular Pitch HTD
WMBerg
06.06.2023
TB20 - Timing Belts - 1/5" Pitch (XL) - .200 Circular Pitch - 1/4" and 3/8"...
WMBerg
06.06.2023
582102_0635
ICOTEK
19.07.2021
582102_0362
ICOTEK
19.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성