您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TANYL, TANYAL - Open Tanks-Sealing Lid Lever Band Types Selectable Drain Port Configuration Side Drain
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tanyl_asmtab.prj},{NB=TANYL330-A},{TS=},{D=330},{H=310},{L=0},{OC=A},{TT=0.8},{HH2=338.05},{D1=361},{D2=436},{F=80},{R=4.150},{LT=20},{ALT=},{ALT2=},{ALT3=},{T=5.500},{AA=90},{BB=90},{CC=0},{DD=0},{PPATH=tanyl/tanyl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
内径 (D)
[mm]
H
有效容量深度 (H)
[mm]
TT
t
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
F
(F)
[mm]
TANYL240-A
TANYL240-A
240
220
0.7
269
315
55
TANYL270-A
TANYL270-A
270
250
0.8
297
350
70
TANYL300-A
TANYL300-A
300
280
0.8
330
380
70
TANYL330-A
TANYL330-A
330
310
0.8
361
436
80
TANYL360-A
TANYL360-A
360
340
0.9
390
469
70
TANYL387-A
TANYL387-A
387
370
0.9
422
496
85
TANYL430-A
TANYL430-A
430
430
1.0
464
548
100
TANYL470-A
TANYL470-A
470
450
1.2
507
592
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, ...
Tellurerota
06.05.2024
TNKC, TNKCF - 带台座加压罐 -投入口收缩型- -孔固定型型-
Misumi
01.06.2021
TANK, TANA - 开放罐 深度固定型 -标准型-
Misumi
30.07.2021
t_plug_connector - Series QR1-S Standard
Aventics
13.07.2022
E37360 - T-Stücke
ifm_electronic
23.04.2024
TANS, TANSA - 开放罐 标准型 向下排出 深度固定型 -出口形状选择型-
Misumi
30.07.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表