您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TANK, TANA - 开放罐 深度固定型 -标准型-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tank_asmtab.prj},{NB=TANK300},{TS=K},{D=300},{H=280},{L=0},{TT=0.8},{D1=330},{D2=380},{F=70},{ALT=},{R=4.000},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=tank/tank_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
内径 (D)
[mm]
H
有效容量深度 (H)
[mm]
TT
t
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
F
(F)
[mm]
TANK180
TANK180
180
160
0.7
207
249
55
TANK210
TANK210
210
190
0.7
236
282
55
TANK240
TANK240
240
220
0.7
267
315
55
TANK270
TANK270
270
250
0.8
296
350
70
TANK300
TANK300
300
280
0.8
330
380
70
TANK330
TANK330
330
310
0.8
360
436
70
TANK360
TANK360
360
340
0.9
390
469
70
TANK387
TANK387
387
370
0.9
418
496
85
TANK430
TANK430
430
430
1.0
464
548
100
TANK470
TANK470
470
450
1.2
504
592
120
TANK565
TANK565
565
580
1.2
612
685
135
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
TANYMF, TANYAMF - 开放罐 密封型 横向排出 深度指定 -出口形状选择型-
Misumi
30.07.2021
TANHMF, TANHAMF - 密封型开放罐 -料斗 带台座型-
Misumi
30.07.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
MLM, MLMB, MLMP, MLHS - 免键衬套-标准型(定心功能)
Misumi
07.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
TNKC, TNKCF - 带台座加压罐 -投入口收缩型- -孔固定型型-
Misumi
01.06.2021
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _ - 导向轴-导向轴轴端指定型
Misumi
27.05.2023
SKTGLK - 不锈钢管用接头 弯管型
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
SNCPH - Sanitary Pipe Fittings - Clamp - Medium/High Pressure
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表