피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Shell Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/shell_type_needle_rb/metric_series/standard_cage_taz_tlaz_asmtab.prj},{NB=TLA2526Z},{STDRT=25},{ORDER=TLA2526Z},{ORDER1=TLA 2526Z},{VRS=1},{VERS1=1},{MASS=41.50},{FW=25},{D=32},{C=26},{DA=2.5},{L=19.8},{ZEFF=22},{I=1},{RE=A},{RS=0.3},{DRR=28.0},{SDRR=26.7},{CRR=23.1},{SDTH=28.5},{TM=25.3},{PRL=0.0},{HL=0},{HM=0},{H=0.0},{CR=22600},{C0R=42500},{PPATH=assemblies/standard_cage_taz_tlaz_asmtpl.prj},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Schaft diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
C
Width
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
C0R
Basic static load rating
[N]
TLA48Z
4
TLA48Z
1.54
4
8
8
1350
1010
TLA59Z
5
TLA59Z
1.90
5
9
9
1880
1600
TLA69Z
6
TLA69Z
2.20
6
10
9
2100
1900
TLA79Z
7
TLA79Z
2.50
7
11
9
2490
2450
TLA810Z
8
TLA810Z
3.10
8
12
10
3320
3670
TA810Z
8
TA810Z
6.70
8
15
10
3470
2880
TA815Z
8
TA815Z
9.70
8
15
15
5780
5570
TA820Z
8
TA820Z
12.90
8
15
20
8340
8920
TLA910Z
9
TLA910Z
3.40
9
13
10
3500
4040
TLA912Z
9
TLA912Z
4.00
9
13
12
4460
5510
TA912Z
9
TA912Z
8.70
9
16
12
5140
4880
TA916Z
9
TA916Z
11.40
9
16
16
6960
7210
TLA1010Z
10
TLA1010Z
3.70
10
14
10
3870
4740
TLA1012Z
10
TLA1012Z
4.40
10
14
12
4920
6460
TLA1015Z
10
TLA1015Z
5.50
10
14
15
6390
9040
TA1010Z
10
TA1010Z
7.90
10
17
10
4150
3780
TA1012Z
10
TA1012Z
9.30
10
17
12
5590
5540
TA1015Z
10
TA1015Z
11.50
10
17
15
6920
7300
TA1020Z
10
TA1020Z
15.40
10
17
20
9990
11700
TLA1210Z
12
TLA1210Z
4.30
12
16
10
4350
5810
TLA1212Z
12
TLA1212Z
8.60
12
18
12
6420
7490
TA1212Z
12
TA1212Z
10.50
12
19
12
6000
6310
TA1215Z
12
TA1215Z
13.10
12
19
15
7440
8320
TA1220Z
12
TA1220Z
17.30
12
19
20
10700
13300
TA1225Z
12
TA1225Z
21.50
12
19
25
13800
18300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for Shell Type Needle Roller Bearings-Metric Series (IRT)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Stainless Steel Made with Hexagon Hole (CF...FBR, FB, FBUUR, FBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring-with Two side Seals (RNA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Hexagon hole (CF...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Screw driver slot (CR...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CFE...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Closed end-with the Cage (TAM,TLAM)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-with Two side Seals (NA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성