피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets for taper bush simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/simplex_sprockets_10b_1_t_l.prj},{NB=T64998},{NAME=Sprocket for taper bush simplex 5/8\"x3/8\" Z22, TL1610},{ZX=22},{Z=22},{DE=118.4},{DP=111.55},{CNSORDERNO=T64998},{DM=76},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{TIPO=1},{KG=0.72},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=381350022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T43993
Sprocket for taper bush s...
13
73.2
66.33
T43993
47
22
1008
1
0.23
9.1
1.6
16
453184
Sprocket for taper bush s...
14
78.2
71.34
453184
52
22
1108
1
0.27
9.1
1.6
16
T43994
Sprocket for taper bush s...
15
83.2
76.35
T43994
60
25
1210
1
0.30
9.1
1.6
16
T64995
Sprocket for taper bush s...
16
88.3
81.37
T64995
63
25
1210
1
0.38
9.1
1.6
16
T43995
Sprocket for taper bush s...
17
93.3
86.39
T43995
71
25
1610
1
0.38
9.1
1.6
16
T64996
Sprocket for taper bush s...
18
98.3
91.42
T64996
71
25
1610
1
0.43
9.1
1.6
16
T43996
Sprocket for taper bush s...
19
103.3
96.44
T43996
75
25
1610
1
0.54
9.1
1.6
16
T64997
Sprocket for taper bush s...
20
108.4
101.49
T64997
76
25
1610
1
0.61
9.1
1.6
16
T43997
Sprocket for taper bush s...
21
113.4
106.51
T43997
76
25
1610
1
0.65
9.1
1.6
16
T64998
Sprocket for taper bush s...
22
118.4
111.55
T64998
76
25
1610
1
0.72
9.1
1.6
16
T43998
Sprocket for taper bush s...
23
123.5
116.58
T43998
76
25
1610
1
0.77
9.1
1.6
16
T64999
Sprocket for taper bush s...
24
128.5
121.62
T64999
90
32
2012
1
0.98
9.1
1.6
16
T43999
Sprocket for taper bush s...
25
133.6
126.66
T43999
90
32
2012
1
1.05
9.1
1.6
16
554525
Sprocket for taper bush s...
26
138.6
131.70
554525
90
32
2012
1
1.11
9.1
1.6
16
T44000
Sprocket for taper bush s...
27
143.6
136.74
T44000
90
32
2012
1
1.17
9.1
1.6
16
554526
Sprocket for taper bush s...
28
148.7
141.78
554526
90
32
2012
1
1.29
9.1
1.6
16
T44001
Sprocket for taper bush s...
30
158.8
151.87
T44001
90
32
2012
1
1.40
9.1
1.6
16
T44002
Sprocket for taper bush s...
38
199.1
192.23
T44002
100
32
2012
1
2.43
9.1
1.6
16
554527
Sprocket for taper bush s...
45
236.0
227.58
554527
111
32
2012
1
3.55
9.1
1.6
16
T44004
Sprocket for taper bush s...
57*
296.6
288.18
T44004
111
32
2012
6
4.28
9.1
1.6
16
T44005
Sprocket for taper bush s...
76*
392.5
384.16
T44005
111
32
2012
6
5.95
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes 1610 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes Taper Lock 1610
Haberkorn
21.02.2022
Taper bushes Taper Lock 2012
Haberkorn
21.02.2022
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Taper bushes Taper Lock 1210
Haberkorn
21.02.2022
Sprockets for taper bush simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
MAE-KR-KRF-06B-1-C45 - Sprockets KRF, Teeth Hardened, ISO 06 B-1, Pitch 3/8...
MÄDLER
26.04.2024
Sprockets for taper bush with hardened teeth simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Plate wheels simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
MAE-KR-KRF-10B-1-C45 - Sprockets KRF, Teeth Hardened, Ready-to-install, ISO...
MÄDLER
26.04.2024
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성