피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 8M 30 for belt width 30 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m30_asmtab.prj},{NB=T22140},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 40 8M 30/2F},{DESCRIPTION=40 8M 30},{CNSORDERNO=T22140},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75},{DI=0},{F=38},{L=48},{D=14},{N=321},{KG=2.47},{I=90.0},{VER=30},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=42030040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22131
Timing belt pulley profil...
22 8M 30
T22131
2F
St
22
56.02
54.65
60
43
0
38
48
12
308
0.75
T22132
Timing belt pulley profil...
24 8M 30
T22132
2F
St
24
61.11
59.74
66
45
0
38
48
12
310
0.90
T22133
Timing belt pulley profil...
26 8M 30
T22133
2F
St
26
66.21
64.84
71
48
0
38
48
12
311
1.10
T22134
Timing belt pulley profil...
28 8M 30
T22134
2F
St
28
71.30
70.08
75
50
0
38
48
14
312
1.20
T22135
Timing belt pulley profil...
30 8M 30
T22135
2F
St
30
76.39
75.13
83
55
0
38
48
14
314
1.32
T22136
Timing belt pulley profil...
32 8M 30
T22136
2F
St
32
81.49
80.16
87
60
0
38
48
14
315
1.55
T22137
Timing belt pulley profil...
34 8M 30
T22137
2F
St
34
86.58
85.21
91
66
0
38
48
14
316
1.80
T22138
Timing belt pulley profil...
36 8M 30
T22138
2F
St
36
91.67
90.30
98
70
0
38
48
14
319
2.10
T22139
Timing belt pulley profil...
38 8M 30
T22139
2F
St
38
96.77
95.39
103
75
0
38
48
14
320
2.30
T22140
Timing belt pulley profil...
40 8M 30
T22140
2F
St
40
101.86
100.49
106
75
0
38
48
14
321
2.47
T22141
Timing belt pulley profil...
44 8M 30
T22141
2F
St
44
112.05
110.67
119
75
0
38
48
14
325
2.95
T22142
Timing belt pulley profil...
48 8M 30
T22142
2F
St
48
122.23
120.86
127
75
0
38
48
14
327
3.30
T22143
Timing belt pulley profil...
56 8M 30
T22143
3F
St
56
142.60
141.23
148
90
116
38
48
14
333
4.02
T41495
Timing belt pulley profil...
64 8M 30
T41495
3F
St
64
162.97
161.60
168
90
137
38
48
14
338
4.60
T41496
Timing belt pulley profil...
72 8M 30
T41496
3F
St
72
183.35
181.97
192
95
158
38
48
14
340
5.41
T41497
Timing belt pulley profil...
80 8M 30
T41497
3
GG
80
203.72
202.35
0
100
180
38
48
14
0
5.23
T41498
Timing belt pulley profil...
90 8M 30
T41498
3
GG
90
229.18
227.81
0
100
204
38
48
14
0
6.42
T41499
Timing belt pulley profil...
112 8M 30
T41499
4
GG
112
285.21
283.83
0
100
254
38
48
18
0
8.12
T41500
Timing belt pulley profil...
144 8M 30
T41500
4
GG
144
366.69
365.32
0
100
336
38
48
20
0
10.36
T41501
Timing belt pulley profil...
168 8M 30
T41501
4
GG
168
427.81
426.44
0
100
400
38
48
20
0
12.37
T41502
Timing belt pulley profil...
192 8M 30
T41502
4
GG
192
488.92
487.55
0
100
460
38
48
20
0
14.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성