피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 8M 20 for taper bush for belt width 20 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_20_asmtab.prj},{NB=T35417},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 36 8M 20/16F, TL1610},{DESCRIPTION=TL 36 8M 20},{CNSORDERNO=T35417},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=36},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=91.67},{DE=90.30},{DF=98},{DM=0},{DI=68},{F=28},{L=25},{R=3},{N=319},{KG=0.70},{I=79.3},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_asmtpl.prj},{VER=1},{CNSORDERNO2=47020036}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T35403
Timing belt pulley profil...
TL 22 8M 20
T35403
16F
St
22
1008
25
56.02
54.65
60
0
37
28
22
6
308
0.25
T35405
Timing belt pulley profil...
TL 24 8M 20
T35405
16F
St
24
1108
25
61.11
59.74
66
0
44
28
22
6
310
0.30
T35408
Timing belt pulley profil...
TL 26 8M 20
T35408
16F
St
26
1108
25
66.21
64.84
71
0
45
28
22
6
311
0.36
T35410
Timing belt pulley profil...
TL 28 8M 20
T35410
16F
St
28
1108
25
71.30
70.08
75
0
50
28
22
6
312
0.45
T35412
Timing belt pulley profil...
TL 30 8M 20
T35412
16F
St
30
1108
25
76.39
75.13
83
0
58
28
22
6
314
0.55
T35413
Timing belt pulley profil...
TL 32 8M 20
T35413
16F
St
32
1610
42
81.49
80.16
87
0
63
28
25
3
315
0.43
T35415
Timing belt pulley profil...
TL 34 8M 20
T35415
16F
St
34
1610
42
86.58
85.21
91
0
64
28
25
3
316
0.57
T35417
Timing belt pulley profil...
TL 36 8M 20
T35417
16F
St
36
1610
42
91.67
90.30
98
0
68
28
25
3
319
0.70
T35419
Timing belt pulley profil...
TL 38 8M 20
T35419
16F
St
38
1610
42
96.77
95.39
103
0
72
28
25
3
320
0.82
T35420
Timing belt pulley profil...
TL 40 8M 20
T35420
16F
St
40
1610
42
101.86
100.49
106
0
76
28
25
3
321
1.10
T35421
Timing belt pulley profil...
TL 44 8M 20
T35421
10F
St
44
2012
50
112.05
110.67
119
92
0
28
32
4
325
1.20
T35423
Timing belt pulley profil...
TL 48 8M 20
T35423
10F
St
48
2012
50
122.23
120.86
127
96
0
28
32
4
327
1.65
T35428
Timing belt pulley profil...
TL 56 8M 20
T35428
10F
St
56
2012
50
142.60
141.23
148
110
0
28
32
4
333
2.50
T35430
Timing belt pulley profil...
TL 64 8M 20
T35430
11F
St
64
2012
50
162.97
161.60
168
110
137
28
32
4
338
2.60
T35431
Timing belt pulley profil...
TL 72 8M 20
T35431
11F
St
72
2012
50
183.35
181.97
192
110
158
28
32
4
340
3.40
T35434
Timing belt pulley profil...
TL 80 8M 20
T35434
11
GG
80
2012
50
203.72
202.35
0
110
180
28
32
4
0
3.60
T35437
Timing belt pulley profil...
TL 90 8M 20
T35437
11
GG
90
2012
50
229.18
227.81
0
110
204
28
32
4
0
4.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys for taper bushes 8M -20 - HTD timing belt pulleys for t...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys HTD 8M 20 for belt width 20 mm
Haberkorn
19.07.2021
Taper bushes Taper Lock 1108
Haberkorn
21.02.2022
Taper bushes Taper Lock 2012
Haberkorn
21.02.2022
Taper bushes Taper Lock 1008
Haberkorn
21.02.2022
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M for Taper Bushes, Timing Bel...
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys HTD 5M 15 for taper bush for belt width 15 mm
Haberkorn
19.07.2021
Taper bushes Taper Lock 1610
Haberkorn
21.02.2022
Timing belt pulleys for taper bushes ''PCB'' 8M-12 - ''PCB'' synchrochain t...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Pulley (HTD pitch) - Pulleys (HTD pitch) for taper bushes
Ketten Fuchs
23.07.2021
22004 - Toothed pulley profile HTD 8M
norelem
30.05.2024
Timing belt pulleys HTD 8M 30 for taper bush for belt width 30 mm
Haberkorn
19.07.2021
HTD 8M-20 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD8M-20 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 20m...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성