您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
QA認證資訊
目錄: Pneumax
Created: 12.03.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T23G - Y connector with swivel parallel male adapter
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD模型選擇
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t23g.prj},{NB=T23G0818},{VERSION=},{D=8.2},{G=1/8},{N=9.728},{A1=7.0},{B=13.5},{H=5.5},{A=27.0},{L=37.750},{SW=13},{PBOX=50},{CODEX=23G0818},{VER=2},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{L2=1.747},{D2=13.000},{L13=0.324},{L8=1.350},{L3=10.986},{D5=10.100},{D3=30.500},{L5=2.164},{L4=4.850},{D4=10.000},{L14=4.000},{RS=4.000},{RY=14.597},{L7=2.000},{RB=7.200},{LD=23.150},{L10=6.500},{L6=2.650},{L9=0.336},{D6=11.000},{L11=1.043},{SWH1=5.000},{L12=1.500},{D7=12.800},{D7M=11.196},{NH=4.100},{ND=3.800},{KX=4.715},{KD=0.890},{CODEY=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
[mm]
A1
ØA
[mm]
B
øB
[mm]
H
[mm]
A
øA
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T23G04M5
T23G04M5
4.2
M5
2.0
11.0
3.5
22.0
39.700
10
50
T23G0418
T23G0418
4.2
1/8
3.0
9.5
5.5
19.0
31.800
13
50
T23G0414
T23G0414
4.2
1/4
3.0
11.0
7.5
22.0
32.800
17
50
T23G0438
T23G0438
4.2
3/8
3.0
11.0
7.5
22.0
45.750
20
25
T23G0618
T23G0618
6.2
1/8
5.0
11.5
5.5
23.0
35.250
13
50
T23G0614
T23G0614
6.2
1/4
5.0
11.5
6.5
23.0
36.750
16
50
T23G0638
T23G0638
6.2
3/8
5.0
13.0
7.5
26.0
46.800
20
25
T23G0818
T23G0818
8.2
1/8
7.0
13.5
5.5
27.0
37.750
13
50
T23G0814
T23G0814
8.2
1/4
7.0
13.5
6.5
27.0
38.750
16
50
T23G0838
T23G0838
8.2
3/8
6.2
14.5
7.5
29.0
49.900
20
25
T23G1014
T23G1014
10.2
1/4
8.2
18.4
7.5
36.8
58.500
17
25
T23G1038
T23G1038
10.2
3/8
8.2
18.4
7.5
36.8
58.500
20
25
T23G1012
T23G1012
10.2
1/2
8.2
18.4
10.0
36.8
62.000
24
10
T23G1214
T23G1214
12.2
1/4
9.5
21.0
9.0
42.0
62.000
21
10
T23G1238
T23G1238
12.2
3/8
9.5
21.0
7.5
42.0
62.000
20
10
T23G1212
T23G1212
12.2
1/2
9.5
21.0
10.0
42.0
65.000
24
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表