피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Cylindrical gears module 3
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Steel gears
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/steel_gears/cylindrical_gears_mod_3.prj},{NB=T43489},{NAME=Cylindrical aside hub gear module 3 Z39},{Z=39},{CNSORDERNO=T43489},{DE=123},{DP=117},{DM=80},{D1=20},{KG=3.18},{A=50},{B=30},{CNSORDERNO2=401030039}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
T16936
Cylindrical aside hub gea...
12
T16936
42
36
27
12
0.28
50
30
T16937
Cylindrical aside hub gea...
13
T16937
45
39
30
12
0.34
50
30
T16938
Cylindrical aside hub gea...
14
T16938
48
42
33
12
0.41
50
30
T16939
Cylindrical aside hub gea...
15
T16939
51
45
35
12
0.47
50
30
T16940
Cylindrical aside hub gea...
16
T16940
54
48
38
14
0.54
50
30
T16941
Cylindrical aside hub gea...
17
T16941
57
51
42
14
0.63
50
30
T16942
Cylindrical aside hub gea...
18
T16942
60
54
45
14
0.72
50
30
T16943
Cylindrical aside hub gea...
19
T16943
63
57
45
14
0.78
50
30
T16944
Cylindrical aside hub gea...
20
T16944
66
60
45
14
0.84
50
30
T16945
Cylindrical aside hub gea...
21
T16945
69
63
45
16
0.89
50
30
T16946
Cylindrical aside hub gea...
22
T16946
72
66
50
16
1.02
50
30
T16947
Cylindrical aside hub gea...
23
T16947
75
69
50
16
1.10
50
30
T16948
Cylindrical aside hub gea...
24
T16948
78
72
50
16
1.18
50
30
T16949
Cylindrical aside hub gea...
25
T16949
81
75
60
16
1.39
50
30
T43480
Cylindrical aside hub gea...
26
T43480
84
78
60
16
1.48
50
30
T43481
Cylindrical aside hub gea...
27
T43481
87
81
60
16
1.56
50
30
T16950
Cylindrical aside hub gea...
28
T16950
90
84
60
16
1.66
50
30
T43482
Cylindrical aside hub gea...
29
T43482
93
87
60
16
1.75
50
30
T16951
Cylindrical aside hub gea...
30
T16951
96
90
60
16
1.85
50
30
T43483
Cylindrical aside hub gea...
31
T43483
99
93
60
16
1.95
50
30
T43484
Cylindrical aside hub gea...
32
T43484
102
96
70
16
2.21
50
30
T43485
Cylindrical aside hub gea...
33
T43485
105
99
70
16
2.32
50
30
T43486
Cylindrical aside hub gea...
34
T43486
108
102
70
16
2.43
50
30
T43487
Cylindrical aside hub gea...
35
T43487
111
105
70
16
2.55
50
30
T16952
Cylindrical aside hub gea...
36
T16952
114
108
70
20
2.62
50
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard-toothed gear racks - Standard-toothed gear racks
SCHNEEBERGER
19.01.2022
MAE-STZR-M3-ON-B25-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Modul...
MÄDLER
26.04.2024
Cylindrical gears with hub and hardened teeth module 3
Haberkorn
21.02.2022
Cylindrical gears module 1
Haberkorn
21.02.2022
Pinion gear A type (Module 3)
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Cylindrical gears module 4
Haberkorn
21.02.2022
G/PG 3 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 3.0
HPC
17.02.2022
Cylindrical gears module 2
Haberkorn
21.02.2022
Racks module 3
Haberkorn
21.02.2022
ZCL-1.5 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
MAE-STZR-M1.5-B17-C45-HRC54 - Spur Gears Made with One-Sided Hub, Steel C45...
MÄDLER
26.04.2024
VNC01_31 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module0.5, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Cylindrical gears module 4 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22402 - Spur gears,plastic, module 3 injection moulded, straight teeth, eng...
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성